Expert Design

Vejledning om befæstelsesteknologi

Ønsker du at udforske innovative tilgange, der kan give dig en bedre time-to-market? Designingeniører tyer ofte til traditionelle metoder til valg af befæstelseselementer. Denne case fremhæver potentialet ved at udforske forskellige teknologier.

Designer udforsker forskellige befæstelsesteknologier ved hjælp af augmented reality-briller

Virksomheden 5M udvikler og fremstiller komponenter til forskellige applikationer i transportindustrien. Til jernbaner producerer de flade og 3D-formede paneler af et let, men stærkt kompositmateriale, der primært bruges til indvendige beklædninger som gulvpaneler, sidevægge og lofter.

Der er forskellige muligheder for valg af befæstelsesteknologi til samlinger og montage af denne form for applikation.

3 mulige befæstelsesteknologier

Forskellige typer gevindindsatser, herunder gevindindsatse i messing, trådgevindindsatse og gevindindsatse med spærrekile.
Gevindindsatse
En oversigt over forskellige typer nitter, blindnitter og låseringbolte.
Nitteteknik
Forskellige befæstelseselementer til svejsning og ultralydssvejsning
Svejseteknologi
Overlay

1

/3
Forskellige typer gevindindsatser, herunder gevindindsatse i messing, trådgevindindsatse og gevindindsatse med spærrekile.
Gevindindsatse
  • Forskellige typer gevindindsatser, herunder gevindindsatse i messing, trådgevindindsatse og gevindindsatse med spærrekile.
  • En oversigt over forskellige typer nitter, blindnitter og låseringbolte.
  • Forskellige befæstelseselementer til svejsning og ultralydssvejsning

Ny måde at skabe befæstelsespunkter på

5M søgte nye metoder til at skabe befæstelsespunkter i deres sandwichmaterialer. Den eksisterende tilgang omfattede traditionelle befæstelseselementer. De brugte klæbemidler til at fastgøre en harpiksblok, hvor gevindindsatse kunne monteres. Sammenlignet med den nye løsning var dette tidskrævende, dyrt og medførte ofte fejl. I dag bruger de en LiteWWeight® Double Pin fra MultiMaterial-Welding, der indlejrer befæstelsespunktet i sandwichpanelet ved hjælp af ultralydssvejsning.

Gammel montageproces til PUR gulvpanel
Ny monteringsproces i PUR gulvpanel
Højre (ny): Efter at have boret huller direkte i sandwichpanelet, indlejres LiteWWeight® Double Pin ved hjælp af ultralyd.
Overlay

1

/2
Gammel montageproces til PUR gulvpanel
Tidligere: Producenten plejede at inkorporere en krydsfinerblok i PUR-kernen, laminere den og bore huller for at indlejre gevindindsatse.
  • Gammel montageproces til PUR gulvpanel
  • Ny monteringsproces i PUR gulvpanel

Se hele 5M-historien

ATE | Sucess Story 5M

MultiMaterial-Welding®: Hvordan teknologien hjalp 5M s.r.o. med at optimere produktionen

En mand og en kvinde sidder ved et bord med en skærm, der viser en teknisk tegning. På bordet er en fysisk applikation, en teknisk tegning og flere skruer. Nøglevisuel kun for Expert Design.

Tal med en ingeniør

Er du interesseret i en dybdegående gennemgang og en liste over potentielt effektive befæstelsesteknologier, der passer til dine krav. Kontakt vores eksperter i dag.

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.