Expert Test Services

Teknisk testcenter for befæstelse - Minimer risici og øg kvaliteten i din applikation

Uafhængig og pålidelig testning og kvalitetssikring er afgørende for høj produktkvalitet på tværs af forskellige industrier. Hos Bossard har du mulighed for at få udført en række tests, der garanterer den rette konstruktion og kvalitet for dit produkt.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Udnyt mulighederne med vores af avancerede måle- og testudstyr samt omfattende laboratorieekspertise for at sikre at tekniske og juridiske krav til dine komponenter og produkter opfyldes.

Vi har testcentre over hele verden, som er specielt indrettet til at teste befæstelseselementer og skruesamlinger af enhver art, herunder de enkelte komponenters mekaniske og fysiske egenskaber. Vores testspecialister udarbejder uafhængige testrapporter for at hjælpe din beslutningsproces og dokumentere kvaliteten af dit produkt.

Overlay

Folk omkring et bord diskuterer en teknisk tegning i et industrielt udseende kontor.

Dine Proven Productivity-fordele fra Expert Test Services

Tjekikon

Træf bedre beslutninger

Bestillingsstatusikon

Test hurtigt og pålideligt

Øge produktkvalitet ikon

Opfyld de højeste kvalitetsstandarder

Expert Test Services forklaret på 2 minutter

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Expert Test Services: Hvordan fungerer det?

Kontaktikon

Speciel test til prototypevalidering?

Udover de almindelige metoder tilbyder vi andre testprocedurer. Tal med vores eksperter for at finde en test, der er skræddersyet til dine behov.

Overlay

Folk omkring et bord diskuterer en teknisk tegning i et industrielt udseende kontor.

Bossards tekniske testcentre og akkrediterede testlaboratorier

Vores globale netværk af 16 testlaboratorier tilbyder omfattende testservices, der hjælper dig med at opfylde lovkrav og opnå optimal ydeevne. 4 testlaboratorier er certificeret til akkrediterede tests.

Tekniske testlaboratorierAkkrediterede testlaboratorier

Ofte stillede spørgsmål om vores testtjenester

Hvad er forskellen mellem akkrediterede og ikke-akkrediterede tests?

Både akkrediterede og ikke-akkrediterede tests bidrager til højere produktkvalitet. Akkrediterede tests udføres af testlaboratorier, der har et passende kvalitetsstyringssystem og er blevet anerkendt af et officielt akkrediteringsorgan.

Tilbyder Bossard akkrediterede tests?

Ja, Bossard tilbyder akkrediterede tests i deres egne testlaboratorier. Der er testlaboratorier i Schweiz, Kina, USA og Singapore, der tilbyder akkrediteret testning i henhold til deres omfang, efter den internationale ISO/IEC 17025 standard.

Hvor kan jeg finde Bossards kvalitetscertifikater?

Du kan finde alle kvalitetscertifikater i vores downloadcenter.

Hvorfor bør jeg udføre tests på Bossards testcenter?

Tests minimerer risikoen for, at et befæstelseselement eller en samling svigter i din applikation. På lang sigt hjælper det med at opretholde dit ry som leverandør af pålidelige produkter. Ved at vælge et uafhængigt Bossard testcenter kan du mindske risici for dette.

Relaterede emner, du måske er interesseret i