Expert Test Services

Friktionskoefficienttest - Opnå sikre skrueforbindelser med en friktionskoefficienttest

Skruen har vist sig at være en af de mest effektive former for befæstelse i produktionssammenhænge gennem tiderne. Denne befæstelsesløsning har dog sine ulemper, men disse kan der kompenseres for med en friktionskoefficienttest.


Person forbereder en friktionskoefficienttest ved skrivebordet i et teknisk testlaboratorium.

Denne form for test gør det muligt for dig at udnytte skrueforbindelsens fulde potentiale samtidig med at undgå usikre skrueforbindelser og de farer og øgede omkostninger, der følger med.

ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Hvorfor udfører man en friktionskoefficienttest?

For at opnå en sikker skrueforbindelse, når du monterer en skrue, er der behov for et præcist tilspændingsmoment. Dette tilspændingsmoment afhænger af flere faktorer. Disse inkluderer eksempelvis skruetypen, styrkeklassen, overfladebehandlingen, om der er tilføjet coating med smørende effekt på skruen osv.

Tabeller over standard tilspændingsmomenter giver dig information om, hvilke tilspændingsmomenter der skal anvendes til specifikke friktionskoefficienter. En stor del af momentets energi går tabt eller konverteres til thermal energi gennem friktion alene. Dette tab udgør ca. 85-90% for en standard skrue med metrisk gevind. Det betyder, at det kun er 10-15% af energien fra tilspændingmomentet, der genererer den klemmende effekt. Forspændingen eller klemkraften er nødvendig for, at skrueforbindelsen kan opfylde dens funktion.

Ændringer i friktionskoefficienten kan opstå, hvis der er afvigelser fra standarden, f.eks. fra afvigelser i:

  1. Skruemateriale
  2. Belægninger
  3. Smøremidler
  4. Overfladeruhed
  5. Gevindtype

Dette kan potentielt føre til usikre forbindelser. I værste fald kan dette føre til løsdrejning og usikre skrueforbindelser. En præcis friktionskoefficienttest er derfor essentiel for at opnå en pålidelige montageproces med de rette tilspændingsmomenter.

Hvilke praktiske fordele tilbyder en friktionskoefficienttest?

Netværksikon

Sikker brug af smøremidler


Reduktion af skadestilfælde ikon

Undgå fejl


Konsekvenser ikon

Støt op om dit omdømme


Momentnøgle ikon

Korrekt tilspændingsmoment

Gennemsigtighed i procesikon

Øg processikkerheden

Øge produktkvalitet ikon

Pålidelighed

Friktionskoefficienttest i Bossards testlaboratorier

Som eksperter indenfor befæstelsesteknologi og produktionsprocesser kan vi bistå dig med mange års erfaring og ekspertise. I vores testcentre udfører vi præcise målinger af tilspænding og klemkraft ved hjælp af vores avancerede testudstyr. Vores testkapacitet inkluderer friktionskoefficienttests mellem 0,1 Nm og 4.000 Nm eller M3 til M36, hvor en forspændingskraft på op til 700 kN eller 70 t kan opnås.

Har du behov for friktionskoefficienttests uden for standardområderne? Intet problem! Vi tester også skrueforbindelser, der ikke falder ind under DIN 16047, men derimod møder dine speficikke behov.

Få udført tests i vores testcenter

Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Kontakt os for en friktionskoefficienttest

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.