Expert Test Services

Hårdhedsprøve - Bestemmelse af materialeegenskaber

En hårdhedsprøve er en af de vigtigste tests til sikring af kvaliteten af de materialer, der anvendes i din produktion og dit produkt. Testen anvendes i en lang række industrier samt inden for forskning og udvikling.


Nærbillede af hårdhedstestmaskine.

Bossard er en erfaren partner, og vi kan støtte dig med vores ekspertise inden for hårdhedsprøver samt en række andre tests i vores avancerede testlaboratorie.

Hvad er en hårdhedsprøve?

En hårdhedsprøve er en almindeligt anvendt test til bestemmelse af et materiales egenskaber. Hårdheden beskriver den modstand, som et materiale yder over for en gennemtrængende genstand. Dette gør det muligt at teste, om det er et hårdt eller skørt materiale eller et materiale, der er slidstærkt og sejt. Med disse informationer er det muligt at afgøre, om det testede materiale er egnet til et bestemt formål.

Hårdhedsprøver anvendes inden for en række forskellige områder og sektorer som led i kvalitetssikring. De vigtigste industrisegmenter, hvor testen anvendes, omfatter bilindustrien, bygge- og anlægssektoren, luft- og rumfartsindustrien, maskinindustrien, metalproduktions- og forarbejdningsindustrien og robotindustrien.

Fordele ved en hårdhedsprøve

  • Relativt enkel og hurtig testprocedure.
  • Testen udføres direkte på komponenten.
  • Det testede materiale påvirkes kun minimalt og komponenten kan anvendes efterfølgende.

Sådan fungerer en hårdhedsprøve

Princippet bag en hårdhedsprøve er relativt enkelt: En genstand med en bestemt masse presses med en vis kraft ind i overfladen af det materiale, der skal testes. Denne proces skaber en fordybning, hvis dimensioner kan måles. Hårdheden kan derefter beregnes på grundlag af denne måling. Jo mindre fordybningen er, jo hårdere er det undersøgte materiale. Teknikeren har mulighed for at vælge mellem forskellige metoder, som beskrives herunder.

Vickers hårdhedsprøve*

Vickers-hårdhedsprøven er baseret på et optisk målesystem. Ved test efter Vickers-skalaen anvendes en pyramideformet diamant med en firkantet bund. Testen måler længden af de to diagonaler af den fordybning, som diamanten efterlader. Derefter bruger de den gennemsnitlige værdi af diagonalerne til at beregne hårdheden, idet hårdhedsværdien og prøvningskraften altid nævnes sammen (f.eks. 350 Hv30). Da den fordybning, som diamanten laver, er meget lille, er denne målemetode særlig velegnet til små og meget tynde emner.

Rockwell hårdhedsprøve*

Rockwell-hårdhedsprøve (HRC) udføres ved hjælp af en diamantkegle (120° graders vinkel) for at teste hårdheden af hærdet stål. Testen anvender først en indledende kraft eller en indledende belastning for at trænge ind i overfladen af det materiale, der skal testes. Efter en vis opholdstid kan grunddybden - som tjener som referenceniveau og senere spiller ind ved beregning af hårdheden - måles. Prøvningskraften øges derefter yderligere for at opnå den endelige indtrængningsdybde. Efter en opholdstid reduceres prøvningskraften igen, og den endelige indtrængningsdybde måles. Testen beregner derefter Rockwell-hårdhedsværdien på grundlag af forskellen mellem grunddybden og den endelige indtrængningsdybde. Det endelige resultat af hårdhedsværdien kombineret med prøvningsproceduren repræsenterer Rockwell-hårdheden (f.eks. 58HRC).

*Vickers hårdhedstest er akkrediteret i Schweiz; Rockwell hårdhedstest er akkrediteret i USA.

Hårdhedsprøve i Bossards testlaboratorier

Kontakt os for hårdhedsprøve i vores avancerede laboratorier. Hvis du har brug for certificerede tests, er Vickers hårdhedstest akkrediteret i Schweiz, og Rockwell hårdhedstest er akkrediteret i USA. Se venligst certifikater for detaljer.

Få udført tests i vores testcenter

Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Kontakt os for en hårdhedstest

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.