Expert Test Services

Junker-vibrationstest: Hvornår drejer befæstelse sig løs?

Spørgsmålet om sikring mod løsdrejning pga. vibrationer ved skrueforbindelser er af konstant interesse for produktudviklere, produktionseksperter, industriteknikere, vedligeholdelses- og sikkerhedsansvarlige.


Junker vibrationsprøvningsudstyr med testmaskine og resultatskærm.

Grunden til dette er indlysende: sikkerhed har højeste prioritet. Derfor er det bedst ikke at overlade noget til tilfældighederne, men i stedet få udført en uafhængig Junker-vibrationstest i vores laboratorium.

Hvad er en Junker-vibrationstest?

Junker-vibrationstesten, der er beskrevet i DIN 65151, giver os mulighed for at sammenligne forskellige befæstelseselementer og deres evne til at opretholde klemkraften under ekstreme forhold på blot 30 sekunder. Testen udføres ved hjælp af en dynamisk belastning på tværs. Resultaterne giver designingeniøren oplysninger om samlingers konstruktionssikkerhed og om, hvor effektive deres valgte befæstelseselementer virkelig er. Et spændende element i denne type test er at finde ud af, hvor længe forspændingskraften opretholdes, hvornår forspændingskraften falder og hvor meget præcist. Nogle gange forsvinder forspændingskraften helt, hvilket kan give store problemer.

ATE | Junker vibration test

Hvornår skal der udføres en Junker vibrationstest?

Alle steder, hvor samlinger udsættes for vibrationer, stilles der store krav til befæstelseselementerne. Typiske eksempler er f.eks. anvendelser inden for jernbane- og luftfartsindustrien, hvor samlinger udsættes for særligt høje dynamiske belastninger. Vibrationer i komponenterne fører til mikrobevægelser og får skruer til at løsne sig af sig selv - hvis altså befæstelseselementerne ikke er sikret korrekt. Denne situation skal undgås for enhver pris. En Junker-test viser dig, om dine skruesamlinger virkelig holder.

Sådan udføres testen

DIN 65151 Junker-testen viser tabet af forspændingskraft i forhold til varigheden af en dynamisk belastning. Til testen monteres den pågældende skrue på en testopstilling, og de fastspændte dele udsættes for en tværgående dynamisk belastning. Der anvendes en belastningscelle til at måle og registrere forspændingskraften under hele testen, mens den udsættes for en konstant tværgående belastning. Dette gør det ikke blot muligt at afprøve de pågældende befæstelseselementer, men også at foretage en direkte sammenligning med mulige alternativer. Vores korte video viser, hvordan testen fungerer i praksis.

Hvad er fordelene for kunderne?

Junker-testen bruges til at afgøre, hvilke befæstelseselementer der opretholder klemkraften under påvirkning af vibrationer, og hvilke der ikke gør det. Disse oplysninger hjælper ingeniører med at designe sikre samlinger med lang levetid.

Bossard - din ekspert i Junker-vibrationstest

Adgang til akkrediterede testlaboratorier med banebrydende måleteknikker danner grundlaget for pålidelig kvalitetssikring og produkter af høj kvalitet. Bossard har en række udvalgte testlaboratorier verden over, som er akkrediteret i henhold til ISO 17025 samt kvalitetsstyringssystemer i henhold til ISO 9001. Lad vores erfarne Junker-vibrationstestspecialister hjælpe dig med deres omfattende ekspertise.

Få udført tests i vores testcenter

Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Kontakt os for en Junker-vibrationstest

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.