Korrosionstest 101

Korrosionsanalyse i Bossards tekniske laboratorium
Expert Test Services
Korrosion kan beskadige overfladen på dine produkter og komponenter og kan derfor udgøre en sikkerhedsrisiko for dine produkter. Find ud af her, hvilke komponenter der bør testes, og hvilke typer korrosionstests der findes.

Miljøpåvirkninger som f.eks. regn, fugt, udstødningsgasser eller aerosoler kan påvirke komponenterne i dine produkter over tid. Korrosion opstår, når disse miljømæssige stoffer angriber og beskadiger overfladen af komponenterne eller befæstelseselementerne i dine produkter.
Derfor anbefaler vi at få udført regelmæssige korrosionstests i et teknisk testlaboratorium for at sikre dine produkters kvalitet. Under denne proces får du reproducerbare testresultater, som hjælper dig med at finde svage punkter i korrosionsbeskyttelsen, som giver dig indikationer for foranstaltninger mod korrosion og i sidste ende øger dine produkters sikkerhed.
Ofte kaldes korrosion for "patina" eller "rust" og dannes ved, at jern oxideres, når det kommer i forbindelse med ilt. Men ud fra et teknisk perspektiv er korrosion langt mere komplekst end bare det. Korrosion er et metallisk materiales (elektro-)kemiske reaktion med omgivelserne. Resultatet er en målbar ændring i materialet, som kan føre til, at enkelte komponenter eller hele systemer ikke længere fungerer korrekt. Afhængigt af hvor den opstår, skelnes der mellem forskellige typer korrosion.

Korrosionsanalyse i Bossards tekniske laboratorium
Ud over disse to testmetoder findes der en lang række andre korrosionstests. Et eksempel er Kesternich-testen, hvor testobjektet udsættes for svovldioxid. Der findes også korrosionstests, der udføres for industrier som f.eks. bilindustrien - de udvikles og udføres i henhold til branchespecifikke krav.
Miljøpåvirkninger som f.eks. regn, fugt, udstødningsgasser eller aerosoler kan påvirke komponenterne i dine produkter over tid. Korrosion opstår, når disse miljømæssige stoffer angriber og beskadiger overfladen af komponenterne eller befæstelseselementerne i dine produkter.
Derfor anbefaler vi at få udført regelmæssige korrosionstests i et teknisk testlaboratorium for at sikre dine produkters kvalitet. Under denne proces får du reproducerbare testresultater, som hjælper dig med at finde svage punkter i korrosionsbeskyttelsen, som giver dig indikationer for foranstaltninger mod korrosion og i sidste ende øger dine produkters sikkerhed.
Ofte kaldes korrosion for "patina" eller "rust" og dannes ved, at jern oxideres, når det kommer i forbindelse med ilt. Men ud fra et teknisk perspektiv er korrosion langt mere komplekst end bare det. Korrosion er et metallisk materiales (elektro-)kemiske reaktion med omgivelserne. Resultatet er en målbar ændring i materialet, som kan føre til, at enkelte komponenter eller hele systemer ikke længere fungerer korrekt. Afhængigt af hvor den opstår, skelnes der mellem forskellige typer korrosion:
For at ingeniører kan undgå eller effektivt beskytte produktet mod korrosion allerede i designfasen, bør de kende de forskellige korrosionstyper. Detaljerede oplysninger om korrosion kan findes i vores gratis white paper "Hvad er korrosion?" og i vores tekniske oplysninger om "Korrosionsbeskyttelse".
Under en korrosionstest testes komponenternes belægninger eller korrosionsbeskyttelsen af belagte prøveemner med henblik på at finde eventuelle svagheder. Langtidstests, der udføres over hele levetiden af et produkt, er både dyrt og tidskrævende. For hurtigere at opnå sammenlignelige resultater udføres standardiserede test i testlaboratoriet under korrosive forhold.
Ud over disse to testmetoder findes der en lang række andre korrosionstests. Et eksempel er Kesternich-testen, hvor testobjektet udsættes for svovldioxid. Der findes også korrosionstests, der udføres for industrier som f.eks. bilindustrien - de udvikles og udføres i henhold til branchespecifikke krav.
Vi er specialister i befæstelses- og materialeteknologi med mange års erfaring, og vi rådgiver dig gerne, når det drejer sig om at teste dine komponenters korrosionsbestandighed. På anmodning og efter behov kan vi udføre NSS-testning i overensstemmelse med ISO 9227 for dig i vores internationale testlaboratorier.
Bossard har ISO 17025-akkrediterede testlaboratorier rundt om i verden, som anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001:2015, med erfarne specialister, som gerne rådgiver dig om korrosionstest og hjælper dig med deres omfattende ekspertise.
Kontakt vores eksperter og hør mere om Bossards Expert Test Services. Vi ser frem til at høre fra jer.
Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.