Expert Test Services

Lagtykkelsesmåling i et testlaboratorium

Overfladebehandlinger beskytter dine komponenter mod miljøet. For at opretholde denne beskyttelse skal belægninger have den rette tykkelse. Regelmæssig analyse af tykkelsen på belægninger i et teknisk testlaboratorium giver vished om kvalitet.


Udsigt inde i lageret, der indeholder halvfabrikata, inklusive forskellige komponenter af en svævebanekabine.
ATE | Coating Thickness Measurement

Måling af belægningens tykkelse

Formålet med overfladebehandlinger er ikke kun at beskytte dine komponenter mod ydre påvirkninger, men også at beskytte miljøet mod visse stoffer i dine komponenter. Hvis denne dobbelte beskyttelse skal opretholdes, skal belægningens tykkelse først og fremmest være passende. Derfor er det tilrådeligt at kontrollere dem regelmæssigt og få dem målt på ny i et teknisk testlaboratorium ved hjælp af lagtykkelsesmålinger.

Hvilken belægning du vælger til dine komponenter afhænger af forskellige faktorer: Hvilket miljø anvendes delene i? Hvilke miljøpåvirkninger udsættes delene for?

Pålidelige processer er absolut afgørende for at sikre, at hverken din komponent eller miljøet lider skade. En af disse processer er lagtykkelsesmåling, som Bossard udfører i vores testlaboratorier. Med en lagtykkelsesmåling måles op til tre lag på din metalkomponent præcist med det formål at opdage eventuelle fejl så tidligt som muligt og dermed sikre komponenternes kvalitet og sikre, at de fungerer korrekt.

Hvad er en lagtykkelsesmåling, og hvilke metoder findes der?

Der tilføjes i dag overfladebehandlinger på en lang række komponenter. En eller flere belægninger på dine komponenter sikrer, at de opfylder specifikke fysiske eller kemiske krav. De påførte lag skal ikke kun have en vis hårdhed og klæbestyrke, men også belægningens tykkelse er afgørende. Hvis den er for tynd, kan hele belægningen fejle. Dette medfører uønskede reaktioner mellem overfladen og miljøet. Overfladebehandlinger findes i dag på en lang række forskellige komponenter.

For at undgå dette bør du få foretaget regelmæssige lagtykkelsesmålinger i et testlaboratorium. Ved at måle lagtykkelsen får du præcis at vide, hvor tyk en belægning er, og du får dermed oplysninger om kvaliteten af dine komponenter.

Under en lagtykkelsesmåling skelnes der mellem en række destruktive og ikke-destruktive målemetoder, herunder:

  • Optisk lagtykkelsesmåling
  • Calotte slibningsmetoden (Calotte grinding process)
  • Røntgen spektroskopi
  • Røntgen flourecensspektroskopi (XRF)
  • Test ved hjælp af mikrobølger
  • Hvirvelstrømsmetoden
  • Magnetisk induktion
  • Ultralydstests
  • Tværsnitsmetoden

Lagtykkelsesmålinger - helt grundlæggende

Hvilken målemetode der er bedst egnet til at måle dine komponenters lagtykkelse afhænger normalt af grundmaterialet og dets belægning. Når der f.eks. er tale om metalkomponenter med flere belægninger, kan en røntgenfluorescensanalyse (XRF) give præcise resultater om lagtykkelser og sammensætninger. Ved anvendelse af denne målemetode udsættes en prøve for målrettet røntgenstråling. Strålingsenergien får atomets elektroner til at forlade deres oprindelige position og blive erstattet af atomer fra højere lag. Materialet afgiver derefter en karakteristisk røntgenfluorescensstråling. Eksperterne måler denne stråling og bestemmer tykkelsen af op til tre forskellige lag.

Ud over XRF kan lagtykkelser også måles ved:

  • Den magnetisk-induktive metode til måling af ikke-magnetiske belægninger på magnetiske substrater.
  • Hvirvelstrømsmetoden til måling af isolerende lag på ikke-jernholdige metaller
  • Ultralydsmetoden til måling af lagtykkelser på ikke-metalliske grundmaterialer eller lagsystemer.

Bossard - præcis lagtykkelsesmålinger i testlaboratorier

Hos Bossard fokuserer vi på røntgenfluorescensanalyse vores testlaboratorier. Det er en ikke-destruktiv metode, der giver præcise og målrettede lagtykkelsesmålinger på trods af den korte tid, den tager. Desuden spiller komponenternes geometri ingen rolle ved XRF.

I vores testlaboratorier tester vi derfor de lagtykkelser på:

  • Komponenter med op til tre lag coating og
  • coatings bestående af zink, nikkel, krom, zinkflagebelægning, guld, sølv og mange andre metaller.


Bossard har testlaboratorier rundt om i verden, der er akkrediteret i henhold til ISO 17025, og er afhængig af et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001:2015. I vores team af eksperter har vi højt kvalificerede, erfarne specialister, som gerne vil rådgive dig om lagtykkelsesmåling og hjælpe dig med deres omfattende viden.

Få udført tests i Bossards testcenter

Som eksperter inden for befæstelsesteknologi og materialeteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske laboratorier for at støtte din kvalitetskontrol.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Kontakt os for en lagtykkelsesmåling

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.