Drejningsmomentanalyse – Højere procespålidelighed takket være skrueforbindelsestests
Expert Test Services
Øg sikkerheden i dine produkter og din produktionsproces med en detaljeret undersøgelse og analyse. En momenttest anvendes til at fastsætte det rette tilspændingsmoment for din skrueforbindelse.

Gevindformende skruer anvendes ofte i konstruktionen af maskiner. Men siden der ikke findes universelle informationer og vejledninger om tilspændingsmomenter for de mange forskellige metaller, iskruningsdybder, skruetyper, hultyper og andre parametre, så er momenttests uundværlige for sikre skrueforbindelser. I Bossards testcenter er momenttests en del af vores daglige virke. Momenter fra 0,1-1500 Nm kan måles og registreres med vores testudstyr. Hvis du har brug for det, har Bossard også udvalgte akkrediterede testlaboratorier i Europa og resten af verden med tilsvarende testkapaciteter.

Drejningsmomentanalyse – Højere procespålidelighed takket være skrueforbindelsestests
Momenttests udføres til enhver tid helst på kundens originale komponenter. Under testen spændes skruen indtil skrueforbindelsen fejler/går i stykker. Som et resultat af dette ødelægges komponenterne selvfølgelig og kan ikke genanvendes.
Efter testen evalueres de registrerede informationer om drejningsmoment og rotationsvinkel af vores testeksperter. Både det korrekte tilspændingsmoment og punktet, hvor tilspændingsmomentet overskrides, fastsættes. De registrerede informationer om drejningsmoment og rotationsvinkel kan anvendes til at drage værdifulde konklusioner omkring den korrekte og optimale anvendelse af befæstelseselementerne.
Målet med en momenttest er at sikre høj kvalitet og sikkerhed i dit produkt. Flere forskellige faktorer må tages i betragtning, før en skrueforbindelse kan anses for at være sikker. Punktet for overskridelse af tilspændingsmoment bør f.eks. ligge tilstrækkeligt langt fra det indskruningsmoment, der kræves for at skabe et gevind. Kun da kan det anbefalede tilspændingsmoment blive defineret på en pålidelig måde. Dermed kan du opnå vished om, at din skrue monteres korrekt og ikke svigter.
Vores kunder nyder stor fordel af vores højt kvalificerede personale og deres mange års erfaring inden for befæstelsesteknologi. Udover det har du også fordelen af at kunne få adgang til akkrediterede testfaciliteter i udvalgte afdelinger i Europa, hvis du får brug for dette. Vores testcentre indeholder altid den seneste teknologi og anvender de nyeste anerkendte testmetoder, så du er sikret pålidelig kvalitetssikring og høj produktkvalitet.
Som eksperter i befæstelses- og materialeteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske laboratorier for at støtte din kvalitetssikring.