Træktestmaskine til bestemmelse af flydespænding, trækstyrke, brudforlængelse og andre mekaniske egenskaber
Expert Test Services
Bossard tilbyder standard testprocedurer såsom trækstyrketests og trykprøvninger for at teste styrken af metal- og kompositmaterialer.

Ved at udføre disse tests bestemmer vi dine materialers eller produkters flydespænding, trækstyrke, brudforlængelse og andre mekaniske egenskaber. Tests i vores testcenter giver nøjagtige målinger til kvalitetssikring af design, produktion og anvendelse.

Træktestmaskine til bestemmelse af flydespænding, trækstyrke, brudforlængelse og andre mekaniske egenskaber
Bossard har flere testfaciliteter til rådighed til at bestemme et materiales trækstyrke. Der kan f.eks. udføres trækprøvninger på maksimalt 600 kN for bolte og møtrikker fra M3 til M33. Under denne proces strækkes din komponent uden stød, indtil den går i stykker eller når en bestemt grænse. Kraften (F) og ændringen i længde måles kontinuerligt på prøven og registreres under testen, så vi kan bestemme den præcise belastning, hvor prøven begynder at deformere sig permanent - hvor flydegrænsen ligger - og den belastning, hvor materialet bryder - hvor brudbelastningen ligger.
En trykprøvning det modsatte af trækprøvningen med hensyn til kraftretningen. En trykprøvning giver oplysninger om, hvordan et materiale opfører sig under ensidig kompression.
Som eksperter i befæstelses- og materialeteknologi udfører vi alle de trækstyrketests og trykprøvninger, der er nødvendige for din kvalitetssikring, i vores testcentre. Vi bruger vores topmoderne materialeprøvningsmaskiner og test-software til at bestemme dit materiales egenskaber og rådgive dig om, hvordan du kan optimere dit produkt under hensyntagen til fremstillingsparametre og den tilsigtede anvendelse.
Bossard har ISO 17025-akkrediterede testlaboratorier rundt om i verden og er anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015. Vores kvalificerede og støtter dig med deres akkumulerede ekspertise og mange års erfaring med trækstyrketests og trykprøvninger.
Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.