Smart Factory Logistics

Opbyg en robust forsyningskæde med vores smarte lagerstyringssystem

Transformér din produktion. Få fuld kontrol over din B- og C-parts management, automatisér din ordreproces, og optimer leverandørhåndtering og materialeflow.

To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

Kontakt vores eksperter

Transformer din digitale lagerstyring og montage i dit eget tempo. Uanset om du vil automatisere din B- og C-parts management, optimere materialeflowet i produktionen eller forenkle leverandørstyringen, tilbyder vi modulære løsninger designet til at lade dig starte småt og skalere, når det giver mening for dig.

Data fra dit lager og fabriksgulv konsolideres på én central platform. Dette giver dig realtidsdata og kontrol over lagerbeholdninger, ordrestatus og leveringsdatoer - altid tilgængelig fra hvilket som helst device.

Forskellige løsninger er tilgængelige på forskellige stadier af processen for at passe til din virksomheds specifikke behov. Behovsplanlægning og bestilling automatiseres, mens plukning og genopfyldning af arbejdsstationer strømlines. Resultatet: en mere lean drift, lavere omkostninger og minimering af produktionsstop.

Med de rette værktøjer kan du træffe bedre beslutninger og opbygge en forsyningskæde, der er mere modstandsdygtig, responsiv og klar til fremtiden.

Se hvordan ABB drager fordel af Smart Factory Logistics

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Smart Factory-løsningen: Hvordan ABB transformerede deres interne logistik

Hvordan vi støtter dig

Vores smarte lagerstyringsløsning er nøglen til en glat og problemfri forsyningskæde. Udover vores kerneservice tilbyder vi en række muligheder for tilpasning. På den måde kan vi skræddersy vores services præcis til dine specifikke behov – og give dig maksimal værdi.

Øget produktivitet gennem vores logistikservices

Faktum nr. 1

Op til 60%

højere effektivitet mht. kontrol af materialeflow.

Faktum nr. 1

Vi tilbyder en alt-i-en-løsning, fra automatisk overvågning og problemfri ordrebehandling til konsolidering og levering af B- og C-parts, helt til genopfyldning ved arbejdsstationer.

Faktum nr. 2

Op til 45%

hurtigere gennemløbstid i din produktion.

Faktum nr. 2

Vi leverer dine B- og C-parts til hvor som helst i din produktion, fra modtagelse til opfyldning på forbrugsstedet. Dette sikrer en problemfri produktion.

Faktum nr. 3

Op til 25% sparet

i intralogistiske procesomkostninger.

Faktum nr. 3

Øg produktiviteten gennem effektiv og fejlfri plukning, rettidig genopfyldning, digital overvågning af lagerbeholdning og automatiseret genbestilling.

Faktum nr. 4

30 års erfaring

i intelligente logistikløsninger og lagerstyring.

Faktum nr. 4

Vi leverer standardiserede, men tilpasselige løsninger til produktions- og industrivirksomheder af alle størrelser og i alle brancher.

Dine fordele

Ur-ikon

Rettidig genopfyldning


Ikon for forsyningskædestyring

Fuld kontrol over forsyningskæden

Lederskabsaccelerator ikon

Øget produktivitet


Ikon for smart fabriklogistik

Større agilitet


Analyseikon

Selvoptimerende system


Maksimering af fleksibilitet i produktionsikon

Maksimal fleksibilitet

Smart Factory Logistics i din produktion

Opdag fordelene og mulighederne ved en smart fabrik med denne interaktive plan. Baseret på dine behov og krav tilpasser vi vores løsninger specielt til dig.

Vores kunder

Logo ABB
Logo Alstom
Logo Komax
Logo Willemin Macodel
Logo Unilamp
Logo Honeywell

Lagerchef og medarbejder taler om ordreplukning

Dit potentiale for besparelser

Optimer din forsyningskæde - start allerede i dag

Nøjagtig beregning af omkostninger er en stor udfordring inden for logistik og lagerstyring. Beregn dine potentielle besparelser med vores beregner og begynd at spare i dag.

Beregn

Hvordan kan smart B- og C-parts management forbedre forsyningskædens modstandsdygtighed?

Smart lagerstyring automatiserer genbestilling og strømliner genopfyldning af B- og C-parts, hvilket reducerer manuelle processer og minimerer produktionsstop på grund af manglende komponenter. Dette fører til et bedre materialeflow, bedre ressourceudnyttelse og sikrer fuld synlighed og kontrol.

Hvordan fungerer den automatiserede genbestillingsproces med Smart Factory Logistics?

Systemet overvåger lagerbeholdninger i realtid og udløser automatisk genbestillingsordrer. Dette eliminerer manuelle processer, giver nøjagtige leveringstidslinjer og sikrer rettidig genopfyldning.

Kan løsningerne tilpasses forskellige brancher og virksomhedsstørrelser?

Ja. Løsningen er modulær, fleksibel og skalerbar, designet til at dække forskellige anvendelser i fremstillingsvirksomheder af forskellige størrelser på tværs af forskellige sektorer.

Hvordan hjælper automatisering med at reducere forsyningskædeomkostninger?

Automatisering af tilbagevendende opgaver som indkøb og lagerstyring reducerer menneskelige fejl og administrativt arbejde. Dette kan føre til op til 60% højere effektivitet ifm. styringen af materialerne til din produktion.

Hvad er fordelene ved at starte småt med digital transformation i fremstillingsindustrien?

At starte med lavrisiko-initiativer med stor effekt giver fremstillingsvirksomheder mulighed for at opnå hurtige gevinster, opbygge tillid og skalere intelligent. Denne tilgang forbedrer agiliteten og lægger fundamentet for langsigtet operationel modstandsdygtighed.

Kan Smart Factory Logistics hjælpe med at overholde ESG-krav (miljø-, sociale og ledelsesmæssige)?

Ja, ved at optimere materialeflowet, reducere spild og forbedre effektiviteten understøtter Smart Factory Logistics bæredygtige praksisser, der er i overensstemmelse med ESG-strategier.