Lagerstyring og C-parts management
Optimer din C-parts management med et elektronisk kanban-system
Øg tilgængeligheden for dine C-parts - helt enkelt! Med vores system får du pålidelig, fejlfri genopfyldning, der sikrer lean processer og optimale lagerbeholdninger. Tag første skridt mod at reducere overskydende lager og lageromkostningerne.

Få det optimale supermarked i din produktion, der gør C-parts tilgængelige for dine logistikmedarbejdere og montører, opbevaret bekvemt nær anvendelsesstedet i synlige beholdere. Optimer pladsen, mens pålidelig, fejlfri genopfyldning holder driften kørende uden problemer.
Vores system hjælper dig med at opretholde optimale lagerbeholdninger og reducerer dermed lageromkostningerne. Vores løsninger forbedrer ikke kun tilgængeligheden, men understøtter også en omkostningseffektiv og lean arbejdsgang i dit supermarked.


Få intelligente reoler med SmartBin Cloud
Med vores SmartBin Cloud-system sikrer du, at du ikke løber tør for komponenter, hverken på lageret eller i produktionen. Vægtsensoren på din lagerkasse registrerer og opdaterer alle lager- og ordreoplysninger med det samme, enten når varen plukkes eller genopfyldes. Det betyder, at den aktuelle lagerbeholdning er opdateret i realtid. Når genbestillingspunktet er nået, bestiller lagersystemet automatisk en ny ordre. Det giver fuld kontrol og sikkerhed for, at varen er bestilt, da ordrestatus og alle produktinformationer vises med det samme i lagerkassens display.
Realtidsdataene er tilgængelige via en pålidelig og sikker industriel cloud-forbindelse, og kan tilgås når som helst og hvor som helst i produktionen. Forskellige kombinationer af vægte og lagerkasser giver dig fuld fleksibilitet, når du opbygger dine lagerhylder, med en materialevægt på op til 80 kg pr. beholder:
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
Smarte og fleksible labels
SmartLabel Cloud giver dig produktinformation og ordreopdateringer i realtid, tilgængelige på direkte på lagerkassen. SmartLabel kan kombineres med dine eksisterende lagerkasser og beholdere eller bruges som en selvstændig løsning. Med vores label kan du sende ordrer med et enkelt tryk på en knap og dermed strømline arbejdsgangene maksimalt. Vores labels kan læses i ethvert lys og LED-baseret Pick-to-Light gør det nemt og hurtigt at lokalisere specifikke lagerkasser.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud funktioner
Fuldautomatisk
Automatiseret ordreproces (behovsgenkendelse, ordrestyring, levering, genopfyldning)
Vægtsensor opfanger automatisk ændringer
Øjeblikkelig opdatering af lager- og ordreinfo ved pluk og genopfyldning.
Visuel bekræftelse
Ordrestatus og alle produktinformationer er synlige til enhver tid.
Industriel cloud-forbindelse
Labels og vægte bruger cloud-kommunikation for fuld gennemsigtighed om dine C- og B-dele
ARIMS Mobile
Adgang til alle dine data når som helst og hvor som helst i fabrikken med mobilappen.
24/7 tilgængelighed
Kontinuerlig opdatering af realtidsdata om lager ved hver handling.

Download flere oplysninger

SmartBin Cloud - Factsheet
Få et klart overblik over vores løsning til automatisk genbestilling, der er sikrer en robust forsyningskæde.
1.2 MB | pdf
SmartLabel Cloud - Factsheet
Oplev, hvordan den intelligente modulære label-løsning kan optimere dine processer.
1.1 MB | pdfHvad er et E-kanban-system?
Et e-kanban-system eliminerer behovet for manuel genbestilling og giver bedre sporing og dataindsigt. Ved hjælp af IoT-aktiverede lagerkasser sker lageropdateringer i realtid, og genbestillingsordrer placeres automatisk, når lagerbeholdningen når under et prædefineret niveau.
Hvordan forbedrer automatisering lagerstyring?
Manuel lagerstyring og genbestilling er tidskrævende og dyrt. Automatisering ved hjælp af smarte IoT-enheder sikrer optimale lagerbeholdninger, giver dataindsigt i realtid og reducerer driftsomkostninger.
Hvad er SmartBin Cloud?
SmartBin Cloud er et intelligent system, der består af lagerkasser udstyret med vægtsensorer og cloud-forbindelse. Systemet overvåger lagerbeholdningen kontinuerligt, udløser ordrer automatisk ved genbestillingspunktet og sender realtidsdata til dit digitale dashboard (ARIMS), hvilket sikrer optimal lagerstyring og lean ordreprocesser.
Hvad er SmartLabel Cloud?
SmartLabel Cloud er et digitalt label-system, der leverer produktinformation og ordrestatus i realtid direkte på lagerkasserne. Det bruger e-paper-teknologi for synlighed og LED-guidning for nem plukning. Systemet kan integreres med eksisterende lagerkasser eller bruges som en selvstændig løsning.