Smart Factory

Cloud-baserede lagerstyringsløsninger til store og omfangsrige varer

Højlager og lagre til store varer er velegnede til opbevaring af uregelmæssigt formede og store komponenter. Vi tilbyder praktiske Smart Factory-løsninger til effektiv håndtering af store mængder af store varer.

Udsigt til et højlagersystem

I højlagre og lagre til store varer opbevares varer på halve eller hele paller og administreres gennem automatiserede eller semi-automatiserede lagerstyringssystemer. Vores setup sikrer hurtig, pålidelig håndtering af varer med højt gennemløb eller store dimensioner.

Paller på vægte i lageret

SmartBin Cloud til paller

Vores SmartBin Cloud varianter XL og XXL tilbyder passende palleløsninger, der letter lagerstyringen ved opbevaring af store mængder og store varer.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Palle (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Palle (1.000 kg)

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.
Download Factsheet
Industrielle lagerhylder med store kabelruller, rør og blå opbevaringskasser organiseret på metalstativer.

SmartLabel Cloud - Smarte og fleksible labels til hylder og kasser

SmartLabel Cloud giver dig produktinformation og oplysninger om ordrestatus i realtid - oplysninger der er tilgængelige på forbrugsstedet. SmartLabel kan kombineres med dine eksisterende lagerkasser eller bruges som en selvstændig løsning. Placer ordrer øjeblikkeligt med et tryk på en knap på din label. Labelen kan læses i ethvert lys og den LED-baserede Pick-to-Light-funktion, gør det hurtigt og nemt at finde den rette lagerkasse for pluk og genopfyldning.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Få den bedste løsning til B- og C-parts management

Optimer din forsyningskæde og lagerstyring med vores innovative løsninger SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud. Kontakt os for at høre mere.

Mand står i supermarkedsområde og holder en SmartBin Cloud i hænderne.

Kontakt eksperterne

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.

Hvad er en cloud-baseret lagerstyringssystem til store varer?

Vores løsning hedder SmartBin Cloud. Det er et lagerstyringssystem, der bruger cloud-teknologi til at overvåge, administrere og automatisere lagerstyringsprocesser for store eller uregelmæssigt formede varer, der opbevares på højlager eller i lagre til store varer. De bevægelsesaktiverede vægtsensorer opdaterer lagerbeholdningen ved hver aktivitet.

Hvorfor er cloud-baseret lagerstyring vigtig for lagre med store varer?

Store og typisk kostbare varer kræver passende håndtering og opbevaring. Cloud-baserede løsninger sikrer sporing i realtid, automatisk genbestilling og strømlinede arbejdsgange, hvilket reducerer manuelle trin og menneskelige fejl.

Hvordan fungerer SmartBin Cloud?

SmartBin Cloud er et intelligent system, der består af lagerkasser udstyret med vægtsensorer og cloud-forbindelse. Systemet overvåger lagerbeholdninger kontinuerligt, udløser automatisk genbestillingsordrer og sender realtidsdata til dit digitale dashboard (ARIMS), hvilket sikrer rettidig genopfyldning.

Kan disse løsninger integreres med eksisterende ERP-systemer?

Ja, SmartBin Cloud- og SmartLabel Cloud-systemerne er kompatible med eksisterende ERP-løsninger og kanban-processer, herunder højlagre og lagre til store varer. Grænseflader kan oprettes efter behov baseret på specifikke krav.