Smart Factory Logistics

Oversigt over systemets hardwarekomponenter

Smart Factory Logistics-systemer er udviklet til at fungere problemfrit sammen og udnytte deres fulde potentiale i alle former for fabrikslayout. Deres fleksibilitet og uafhængighed af placering gør det muligt at tilpasse løsningerne efter behov.

To Bossard SmartLabel Cloud labels i hvid og sort

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud er en modulopbygget label-løsning, der giver dig vigtige produktoplysninger, ordrestatus i realtid og leveringstider på et øjeblik. Ordrer kan placeres direkte på forbrugsstedet, hvilket eliminerer unødvendige forsinkelser. Det integrerede LED-lys muliggør Pick-to-Light-funktionalitet, hvilket sikrer hurtig og nem genopfyldning.

E-papir-skærmteknologien sikrer fremragende læsbarhed og en forlænget batterilevetid på op til 5 år.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud kombinerer vores digitale lagerkasse SmartBin med vores digitale label-system SmartLabel. Den bevægelsesaktiverede vægtsensor sikrer, at hver eneste plukning eller genopfyldning øjeblikkeligt opdaterer lager- og ordreoplysninger, hvilket giver et transparent overblik over lagerniveauerne i realtid.

SmartLabel på hver kasse giver et hurtigt overblik over ordrestatus og produktoplysninger. Når lagerbeholdningen når et forudbestemt genbestillingspunkt, tager systemet selvstændigt initiativ til at oprette en ny ordre.

SmartBin Cloud udnytter de nyeste IoT-kommunikationsprotokoller og integreres problemfrit med din eksisterende infrastruktur.

To blå plastopbevaringsbeholdere fyldt med skruer, hver med en digital displayetiket, der viser lagernumre og mængder.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud
Blå plastopbevaringsboks med etiket indeholdende sekskanthovedet skruer i værkstedsomgivelser.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Blå plastopbevaringsboks fyldt med befæstelseselementer på grå arbejdsflade.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Forbrugsdata udløser automatisk ordrer, hvilket eliminerer manuelle ordreaktiviteter.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatisk registrering af genopfyldning sikrer fuld gennemsigtighed og minimerer den operationelle arbejdsbyrde

Blå plastopbevaringsboks fyldt med metal sekskantskruer, med en SmartLabel, der viser produktnummer og størrelse.
SmartLabel Cloud, Størrelse M
Blå plastopbevaringsboks med smart etiket, der viser produktinformation.
SmartLabel Cloud, Størrelse XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Øjeblikkelig ordreafgivelse ved et tryk på en knap

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Genopfyldningsbekræftelse med et enkelt tryk på en knap

Overlay

1

/9
To blå plastopbevaringsbeholdere fyldt med skruer, hver med en digital displayetiket, der viser lagernumre og mængder.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud
  • To blå plastopbevaringsbeholdere fyldt med skruer, hver med en digital displayetiket, der viser lagernumre og mængder.
  • Blå plastopbevaringsboks med etiket indeholdende sekskanthovedet skruer i værkstedsomgivelser.
  • Blå plastopbevaringsboks fyldt med befæstelseselementer på grå arbejdsflade.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Blå plastopbevaringsboks fyldt med metal sekskantskruer, med en SmartLabel, der viser produktnummer og størrelse.
  • Blå plastopbevaringsboks med smart etiket, der viser produktinformation.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Industrielle lagerhylder med store kabelruller, rør og blå opbevaringskasser organiseret på metalstativer.

SmartShelf

SmartShelf er en Kanban-løsning til store varer, der kan opbevares på en hylde. Den består af flere sammenkoblede intelligente vægte, der pålideligt viser den samlede vægt, der er placeret på dem. Via den integrerede SmartLabel kan genbestillinger udløses manuelt eller automatisk, når vægten falder til under den foruddefinerede vægtgrænse.

Industriel reolsystem til opbevaring af store kabelruller med hvide og sorte trådspuler organiseret på metalstativer med mærkede sektioner.

SmartPallet

SmartPallets anvendes til centraliserede og decentraliserede Kanban-lagre på forbrugsstedet.

De trådløst forbundne SmartPallets er udviklet til opbevaring af tunge og store varer med en høj volumen. Denne løsning kan håndtere store materialer, der vejer op til 1.000 kg.

Stak af papkasser sikret i et metaltrådsbur på en træpalle med gråt underlag og hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, op til 1.000 kg
Blå plastopbevaringsbakker stablet på et smart pallesystem i et lager med hylder og gule sikkerhedsstolper på gulvet.
Industriel vejeplattform med digitalt display på lagergulv under blå opbevaringsbeholder.
SmartBin Cloud, Scale XL, op til 500 kg
Overlay

1

/3
Stak af papkasser sikret i et metaltrådsbur på en træpalle med gråt underlag og hjul.
SmartBin Cloud, Scale XXL, op til 1.000 kg
  • Stak af papkasser sikret i et metaltrådsbur på en træpalle med gråt underlag og hjul.
  • Blå plastopbevaringsbakker stablet på et smart pallesystem i et lager med hylder og gule sikkerhedsstolper på gulvet.
  • Industriel vejeplattform med digitalt display på lagergulv under blå opbevaringsbeholder.
To Bossard SmartLocker i en fabrikshal, der beskytter følsomme genstande mod uautoriseret adgang.

SmartLocker

SmartLocker er et fuldautomatisk, intelligent og adgangskontrolleret lagerstyringssystem. Det er ideelt til opbevaring af forbrugsvarer og værdifulde varer.

De opbevarede varer kan kun tilgås via RFID-genkendelse, hvilket giver fuld kontrol over adgang og forbrug. Desuden informerer SmartLocker dig automatisk om behov for genopfyldning, og alle relevante lageroplysninger overføres til ARIMS-dashboardet.

Tavle udstyret med SmartLabel til effektiv håndtering af store kabelruller.

Kundetilpassede løsninger

Da alle vores systemkomponenter – såsom vægtene, SmartLabels og den AI-baserede ARIMS-software – fungerer problemfrit sammen, er det muligt at skabe kundetilpassede løsninger.

For eksempel har vores kunde ABB oprettet et centralt genbestillingscenter med SmartLabels til kabeltromler.

Kontakt os, så finder vi den ideelle løsning til netop din udfordring!