Få adgang til digitale arbejdsinstruktioner

Optimer din montageproces: Få adgang til digitale arbejdsinstruktioner
Smart Factory Assembly
Et af de vigtigste og mest effektive elementer i den digitale montagelinje er de digitale og interaktive arbejdsinstruktioner. Med disse opnår man både øget effektivitet og sikkerhed.

Med digitale arbejdsinstruktioner eliminerer man tvivl i montageprocessen. Montøren guides nemlig gennem hvert skridt af montagen og indikerer med et tryk på skærmen at en proces er udført. Dette giver flere fordele:

Optimer din montageproces: Få adgang til digitale arbejdsinstruktioner
Optimal onboarding af nye medarbejdere med detaljerede og præcise instruktioner.
Manuelle tjeklister kan erstattes af automatiserede kvalitetskontrolprocesser.
Hvert trin kan registreres og testes. Udnyt viden og erfaring fra medarbejdere i din optimeringsproces.
Du har forskellige løsninger til rådighed, når det kommer til, hvordan dine arbejdsinstruktioner skal vises. Hvordan instruktionerne vises, afhænger af behovene i din montage. Er der behov for stor fleksibilitet, vil en tablet være en god løsning. En fast skærm vil være en god løsning, hvis medarbejderens arbejder inden for få kvadratmeter. Instruktionerne kan ovenikøbet projiceres på et bord eller en væg ved hjælp af en projektor.
Det som alle vores løsninger har tilfælles er, at montøren kan interagere med enheden, hvor instruktionerne vises. Montøren kan indikere at et skridt i montagen er udført ved at trykke på en knap på enheden, klikke på en fysisk knap forbundet til systemet eller endda ved hjælp af fagter, der registreres af sensorer. Medarbejderen får desuden besked om fejlmontager direkte på skærmen, og dermed kan fejl rettes med det samme.

En tablet er særligt velegnet, når der er behov for fleksibilitet i montageprocessen. Med hjælpefunktionen guides montøren gennem montageprocessen bl.a. via visuelle hjælpemidler. Tabletten kan desuden bruges som en scanner eller til dokumentation ved hjælp af det integrerede kamera.
I mange virksomheder overføres information allerede ved arbejdsstationerne ved hjælp af skærme. En touch-funktion gør det muligt at interagrere med skærmen. Hjælpefunktionen hjælper medarbejderen med at finde vej i montageprocessen, og feedback kan behandles via touch-funktionen.
Før dine medarbejdere gennem montageprocessen trin for trin. Minimer fejl og optimer effektiviteten gennem hele produktionscyklussen. Vi hjælper dig med at finde det rette set-up.


Beregn dit besparelsespotentiale
Få en detaljeret rapport gratis ved at indtaste få oplysninger. Den inkluderer også prisforslag til din individuelle montageløsning.
Beregn nu