Forbind værktøjer og enheder med Smart Factory Assembly

All-in-one digitalt montagesystem: Forbind dine værktøjer og enheder med vores Smart Factory Assembly-løsning.
Smart Factory Assembly
Forbundne værktøjer giver større processikkerhed, automation og automatisk dataindsamling: Denne datadrevne tilgang giver dig mulighed for at identificere flaskehalse, optimere arbejdsprocesser og træffe informerede strategiske valg.

Forestil dig et scenarie, hvor din samlebånd problemfrit kommunikerer med smarte værktøjer og enheder, og skaber et harmoniseret netværk, der opererer med præcision. Vores løsning integrerer disse enheder, hvilket sikrer, at de arbejder sammen for at eliminere fejl, minimere nedetid og forbedre den samlede effektivitet.
Fordele ved at anvende Smart Tools:

All-in-one digitalt montagesystem: Forbind dine værktøjer og enheder med vores Smart Factory Assembly-løsning.

Jo flere montageværktøjer og testudstyr, der er forbundet til systemet, jo flere fordele opnår du:

Batteridrevne skruemaskiner og nitteværktøjer udstyret med sensorer er det første skridt mod digitalisering af din produktion. Værktøjerne modtager information om det næste step i montageprocessen direkte fra systemet og returnerer information om status for processen og de udførte operationer. Konfigurationen af værktøjerne er enkel og brugervenlig.

Kolver er en europæisk producent, som har et bredt udvalg af elektriske skruemaskiner baseret på forskellige teknologier. Kolvers industrielle elektriske skruemaskiner med moment- og vinkelkontrol er kendt for deres holdbarhed, overlegne ydeevne og deres ensartede resultater.
Værktøjer fra Stahlwille er kendt for præcision og innovation inden for produktion og vedligeholdelseopgaver.

I manuel produktion spildes der en hel del tid på at søge efter de rette komponenter. Ved at guide medarbejderen gennem montageprocessen på en målrettet måde kan denne spildtid reduceres drastisk.
Fordele ved digitale løsninger til vejledning:

Pick-by-light-applikationer viser medarbejderen, hvor komponenten skal samles op via den integrerede lysfunktion. Opsamlingen kan registreres ved hjælp af en knap, ved en touch-funktion på lyset eller via en integreret sensor. Vi kan sammensætte den rette løsning til dine behov.

Tårnet drejer automatisk og i den rette sekvens og vender den korrekte lagerkasse mod medarbejderen. Det integrerede lys indikerer, hvilken komponent der skal tages op. Opsamlingen af komponenten registreres enten ved et tryk på en bekræftelsesknap eller ved hjælp af en vægt (f.eks. fjernelsen af 10 skruer der hver vejer 10 gram - systemet registrerer at 100 gram er fjernet). Derudover byder Ambos-systemet også på en lagerstatusfunktion, der tæller alle komponenter og evaluerer lagerstatus.

Til skruesamlinger anvendes der ofte forskellige bits i løbet af den samme montageproces. Bits skal altså udskiftes i løbet af montageprocessen. Bitcube byder på en optimal løsning til at simplificere denne proces. Det næste trin i montageprocessen frigives først, når den korrekte skruebits er blevet fjernet fra Bitcube og alle andre bits er returneret. Dette modvirker skader.

Et gesture kamerasystem er et kamerasystem, der opfanger montagemedarbejderens hånd- og armbevægelser og omsætter disse til instruktioner. Gesture kamerasystemer byder på muligheden for at følge montagemedarbejderen bevægelser og projektere information direkte på arbejdsstationen via en tilsluttet projektor. Videosekvenser kan også afspilles gentagende gange, og delementers position (eller selve delene) kan tjekkes for fejl (dette kaldes også et shadowboard).

For at opnå den højest mulige produktivitet er det vigtigt, at hvert step i produktionsprocessen kan automatiseres så meget som muligt, og at inputs af procesdata kan behandles automatisk. Smart Factory Assembly byder på flere forskellige muligheder for at opnå dette.
Fordele ved automatiske inputs:

En scanner kan læse en stor mængde information ind i systemet med én scanning, og den interne logik kan filtrere den nødvendige information ud. Scannere bruges ofte til at identificere komponenter, gemme serienumre eller starte ordrer op. Med Smart Factory Assembly kan forskellige typer scannere kobles til systemet. Uanset om det er via kabel eller radio, integrerer vi scanneren efter dine behov.

Ønsker man at undgå at hæmme arbejdsflowet, hjælper sensorer med at automatisere montageprocessen. Sensortypen er ikke vigtig - vores system er kompatibelt med stort set alle typer sensorer. Inputs fra sensorerne kan bl.a. bruges til at gå til næste step i arbejdsinstruktionen. Værdierne fra sensorerne kan lagres i systemet og kan i visse tilfælde give en ekstra mulighed for at fremme produktionen.

Kameraer bruges til at gemme billeder eller information fra området, som kameraet er rettet mod. Disse oplysninger kan gemmes i produktfilen og hentes til enhver tid. Alt efter dine behov er der forskellige kamerasystemer, der kan integreres. Vi rådgiver dig gerne om dine specifikke behov.

Udover at automatisere input via scannere, sensorer eller kameraer, kan måling af resultater og kontrol af steps i produktionen også automatiseres. Vores Smart Factory Assembly-løsning tilbyder dig flere forskellige løsninger ift. automatiseringen af målinger og kontrol.
Fordele ved automatisk måling og kontrol:

Vejning kan være en hjælpsom aktivitet ved flere punkter i løbet af en produktion - f.eks. vejning af en forpakning ved enden af montagelinjen for at sikre, at intet element er glemt, eller kontrolvejning af komponenter undervejs for at sikre, at der er det rette antal. Sådan et system kan designes i samarbejde med os.

Elektriske komponenter testes mod slutningen af montageprocessen. I nogle tilfælde er det nødvendigt at måle, om der kan løbe strøm igennem kabler. Med et testsystem kan denne proces også automatiseres og kontrolleres af systemet. Vi vil med glæde rådgive dig om konfigurationen af tests på dette område.

For visse produkter kan det være nyttigt at kunne identificere medarbejderen, der har fremstillet produktet. Dette kunne f.eks. være ifm. evalueringen af kurser (f.eks. kurser i svejsning, iskruning osv.), eller hvis kontroller skal foretages af et parti fremstillet af medarbejderen. Med et identifikationssystem kan dette lade sig gøre.

Til komplekse opgaver med høje krav til nøjagtighed eller meget høj grad af monotoni kan støtte fra kollaborative robotter (Cobots) aflaste medarbejdernes arbejdsbyrde og øge produktiviteten. Cobots kontrolleres af systemet, og robotterne oplæres og programmeres ved hjælp af robottens software. Cobots modtager signaler, der fortæller dem, hvad det næste skridt i montageprocessen er. Hvis du er interesseret i integrationen af kollaborative robotter i din produktion, vil vi med glæde rådgive dig om mulighederne.
Fordele ved at bruge kollaborative robotter:
Lær mere om digitalisering af montagen. Kontakt vores eksperter i dag.

Smart Tools
Smarte værktøjer og enheder på din montagelinje har positiv virkning på både økonomi og kvalitet. Vores løsning ELAM integrerer disse problemfrit.
Besparelsesberegning
Tag det første skridt mod at forbedre din montageproces og anmod om en detaljeret rapport om din unikke opsætning – gratis.
Digitalisering
Ønsker du at reducere montagefejl og give brugervenlig vejledning til både begyndere og erfarne montører? Optimer dine montageproces i dag.