Smart Factory Assembly

Løsninger til plukning: Smartere plukning, hurtigere montage, ingen fejl

Bossards løsninger til plukning sikrer, at de helt rigtige komponenter er til rådighed på det rette sted og tidspunkt. Intelligent guidning af operatørerne, lagerstyring i realtid og automatisk genopfyldning øger produktivitet, kvalitet og effektivitet.

Bossard Pick-to-Light system med blå beholdere ved en arbejdsstation i montageområdet
Smart Tower med to diske

I moderne produktion, især i high-mix, low-volume produktionsmiljøer, håndterer montører et stigende antal komponenter, varianter og produktkonfigurationer. At finde den rigtige del, kontrollere mængderne og sikre den korrekte rækkefølge ved montagen kræver ofte værdifuld tid. Plukfejl kan føre til genbearbejdning, kvalitetsproblemer, driftsstop og øgede driftsomkostninger.

Bossards løsninger til plukning eliminerer disse udfordringer gennem digital vejledning af medarbejderne og intelligente lagertteknologier. Ved at kombinere Pick-to-Light-systemer og SmartTower-teknologi bliver medarbejderne guidet direkte til den rigtige komponent i den rigtige mængde og rækkefølge. Resultatet er hurtigere plukning, forbedret kvalitet, realtidsoversigt over lagerbeholdningen og fuld sporbarhed i processen.

Dine fordele ved at vælge vores løsninger til plukning

Ur-ikon

Reducerede søgetider

Tjekikon

Færre plukfejl og defekter

Øge produktkvalitet ikon

Øget produktivitet

Gennemsigtighed i procesikon

Øget processikkerhed


Ikon for lagerstyring

Realtidsdata om lagerbeholdning

Ikon for fuld cykluskontrol

Ét integreret økosystem

Vælg den rigtige løsning til dine behov

Alle Bossards løsninger til plukning integreres problemfrit med ELAM – vores alt-i-en platform, der forenkler din montageproces – for at understøtte guidede workflows, procesvalidering og fuld sporbarhed på tværs af manuelle montagepocr.

Pick-to-Light

Montage- og kitting-processer ved arbejdsstationen

Tjekikon

Bekræftelse med knap

Tjekikon

Berøringsbekræftelse

Tjekikon

Sensorbekræftelse

Tjekikon

Hurtig, intuitiv og fejlsikker plukningsvejledning

SmartTower

Miljøer med store og kritiske lagerbeholdninger

Tjekikon

Bekræftelse med knap

Tjekikon

Plukning med vægtmåling

Tjekikon

Intuitiv og pladssparende, integreret overvågning

SmartLabel

Mobil løsning med høj fleksibilitet

Tjekikon

Tidsbaserede arbejdsgangstrin

Tjekikon

Mobil, fleksibel og skalerbar

Nærbillede af blå Bossard SmartTower-beholdere med skruer indeni

SmartTower: Intelligente lagerkasser og guidet plukning

SmartTower kombinerer intelligent lagerhåndtering, guidet plukning og automatiseret lagerstyring i én løsning. Systemet giver visuel vejledning ved plukning, mens den integrerede vejeteknologi validerer hver enkelt plukning og opdaterer lageroplysningerne automatisk.

I produktionsmiljøer med et stort antal C-parts og et højt materialeforbrug sikrer SmartTower, at operatørerne altid har adgang til de rigtige komponenter, samtidig med at lagerdataene forbliver nøjagtige og opdaterede.

Søgetid reduceres til et absolut minimum, da den rette lagerkasse automatisk placeres ved montørens fingerspidser.

Fordele

  • Lagerstyring i realtid
  • Vægtkontrollerede plukkeprocesser
  • Forbedret materialetilgængelighed
  • Reduktion af fejl i lagerdata
  • Kompakt og effektiv opbevaring
  • Fuld sporbarhed af materialeflows
SmartTower Factsheet miniature

Bossard SmartTower faktaark

Find mere information om, hvordan du optimerer dine montageprocesser med vores SmartTower-løsning. Download nu.

1.4 MB | pdf
Hånd foran en reol med blå Bossard-beholdere med Pick-by-Light-indikering for at hjælpe med at vælge de rigtige dele hurtigere i montagen.

Pick-to-Light til montage og kitting

Vores Pick-to-Light-systemer giver visuel vejledning ved hjælp af LED-indikatorer, der viser medarbejderne præcis, hvilke komponenter de skal plukke, og hvor mange. Bossards Pick-to-Light hjælper med at fjerne formodninger og sikrer ensartethed i processen, samtidig med at det understøtter medarbejderne gennem hele plukkeprocessen.

Når en ordre eller et montagestep frigives, lyser det relevante sted op og viser den foreskrevne mængde. Medarbejderne bekræfter plukningen digitalt ved hjælp af knapper, touch-interfaces eller sensorer, hvilket sikrer fuld sporbarhed.

Fordele

  • Hurtigere plukning
  • Kortere søgetid
  • Forebyggelse af plukfejl
  • Forbedret kvalitet i montagen
  • Hurtigere oplæring af nye medarbejdere
  • Problemfri integration med ELAM Solutions og produktionssystemer
To blå plastopbevaringsbeholdere fyldt med skruer, hver med en digital displayetiket, der viser lagernumre og mængder.

SmartLabel

SmartLabel forvandler enhver lagerkasse eller hylde til et live informationspunkt. E-papir-displayet viser data om komponenterne og ordrestatus i realtid, mens ordrer om genopfyldning kan udløses med et enkelt tryk på en knap.

Fordele

  • Altid opdateret: ordrestatus i realtid og ETA opdateres automatisk
  • Bestil genopfyldning med ét tryk direkte fra produktionsgulvet
  • Virker overalt: trådløs, langtidsholdbar e-papir-løsning, fleksibel placering
  • Lavere ejeromkostninger med minimal vedligeholdelse
  • End-to-end synlighed når integreret med ELAM Solutions og Smart Factory Logistics

Effektiviser plukningen i din montage

Sørg for, at de rigtige dele er til rådighed på det rigtige sted og tidspunkt. Reducer fejl, accelerer montageprocessen og opnå fuld gennemsigtighed i processen. Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning.

Ung montagearbejder tjekker arbejdsinstruktioner på en computerskærm med Bossard SmartBins i baggrunden.

Kontakt vores eksperter

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.