SmartTools og digitale enheder

Forbind smarte skruemaskiner og nitteværktøjer til din montagelinje

Smarte værktøjer i kombination med digitale arbejdsbeskrivelser giver potentiale for betydelige besparelser ved at reducere fejl og øge effektiviteten i montagen. Forbundne skruemaskiner eller nitteværktøj er det første skridt mod digitalisering.


Bossard Smart Tools Series

Bossard SmartTools

Batteridrevne skruemaskiner og nitteværktøjer er den perfekte start på digitaliseringen af din produktion. Bossards SmartTools modtager information om det næste step i montagen direkte fra Smart Assembly-systemet og returnerer information om den aktuelle status. Konfigurationen er enkel og brugervenlig. 

  • Nem håndtering: Alle Bossard SmartTools er intuitive at bruge. Nye montører finder hurtigt og nemt deres vej og kræver ikke lange oplæringsperioder. 
  • Direkte statusindikering gennem farvet LED: Montøren modtager altid øjeblikkelig feedback fra værktøjet via LED-displayet. Lysene kan programmeres individuelt og signalerer for eksempel, når værktøjet er klar til brug.
  • Nem kommunikation mellem menneske og maskine: OLED-displayet viser alle vigtige oplysninger såsom batteristatus, indstillet moment, status for det sidste step i montagen mm. Indstillinger for uafhængigt brug af værktøjet kan også justeres i værktøjsmenuen. 
  • Forbundet og smart: Det integrerede WLAN-modul sikrer trådløs dataoverførsel inden for produktionsområdet. Værktøjerne kan styres med en central kontrolsoftware. Den valgfrie scanner kan læse 2D-koder og stregkoder og bruge disse oplysninger til automatisk at indstille maskinen til det næste step i montagen. 

Download flere oplysninger om Bossard SmartTools

SFA SmartTools Oversigt Miniaturebillede

Bossard SmartTools - Oversigt

Få mere at vide om vores skruemaskiner og nitteværktøj til din digitale montagelinje.

1.7 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Batteri DC Driver

Batteridrevne DC skruemaskiner - Factsheet

Detaljer og teknisk data om vores Bossard SmartTool batteridrevne skruemaskiner.

1 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Batteri Nitteværktøjer

Blindnitteværktøjer - Factsheet

Detaljer og teknisk data om vores Bossard SmartTool batteridrevne værktøjer til montage af blindnitter og blindnittemøtrikker.

730.4 KB | pdf
Thumbnail Factsheet Batterier og Opladere

Batterier og opladere - Factsheet

Mere information og tekniske detaljer om batterier og opladere til vores Bossard SmartTools.

967.8 KB | pdf



Kolver Tools - industrielle skruemaskiner

Kolver industrielle elektriske skruemaskiner med moment- og vinkelkontrol er kendt for deres holdbarhed, overlegne ydeevne og processikkerhed.

Kolver ledningsført skruetrækker med transducer

Skruemaskine med ledning og transducer

K-Ducer er en intelligent skruemaskine med tranducer til dine tilspændingsopgaver. Den giver momenttilspænding med høj præcision og vinkelovervågning. Den integrerede transducer sikrer perfekt tilspænding med høj processikkerhed.

Kolver Straight skruetrækker med strømstyring

Lige skruemaskiner med strømstyring

De lige, strømstyrede skruemaskiner er forbundet til systemet via I/O-signaler. Feedbacken indeholder information om antallet og kvaliteten af montager. Programmerne indstilles via kontrolenheden. Indstilling af strømstyrken, der udløser afbrydelsen, sker ved skruepunktet.

Kolver momentarme

Momentarme

For at sikre montørens sikkerhed og for at gøre arbejdet så ergonomisk som muligt, anbefaler vi en momentarm, når momentet er højere end 4 Nm. Du kan få momentarme, der kun holder værktøjet. Derudover findes der arme med positionssensorer til at registrere den specifikke skrueposition. Montagerne kan derefter gemmes i systemet for sporbarhed.

Kontaktikon

Har du allerede en smart tool?

Vi undersøger gerne, om vi kan koble dine eksisterende værktøjer til systemet. Kontakt os for en uforpligtende samtale over dine muligheder.

Book et møde

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Digitale værktøjer

Fra klassiske håndværktøjer til næste generations netværksforbundne værktøjsløsninger - STAHLWILLE er en af verdens førende producenter i værktøjsindustrien. Kontrolleret tilspænding bliver stadig vigtigere i produktionsprocesser og vedligeholdelse. Det samme gælder forpligtelsen til at dokumentere montageprocesser og tilspændingsmomenter. Intelligente strategier kan implementeres for at opfylde dette krav med integrerbare værktøjs- og momentløsninger. DAPTIQ®-løsningerne fra STAHLWILLE kræver kort oplæring og giver høj processikkerhed. 

Stahlwille digital smart tool

Håndholdte skruemaskiner

MANOSKOP® 766 DAPTIQ® fås i forskellige størrelser og giver brugeren den velkendte fornemmelse af en mekanisk udløser kombineret med fordelene ved et værktøj, der kan forbindes til netværket og integreres. Takket være en integreret, åben programmeringsgrænseflade og de medfølgende API'er kan moment/vinkel-nøglen nemt integreres i digitaliserede produktionsprocesser. 

Guidemaster Software Stahlwille

Guidemaster Software

Introduktion af Guidemaster fra Stahlwille – softwareløsningen til styring og optimering af dine momentværdier og momentoperationer. Guidemaster forbedrer præcisionen og effektiviteten af din montage, og tilbyder problemfri integration og brugervenlige grænseflader for en overlegen oplevelse. Download det nu fra vores hjemmeside for at integrere dine værktøjer i ELAM. 

Er du klar til at gå videre med digitalisering?

Lær mere om digitalisering af montagen. Kontakt vores eksperter i dag.

To mænd peger på skærmen mod de viste ELAM Solutions

Kontakt os for en gratis demo

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.

Relaterede emner, du måske er interesseret i