Branchefokus

Exceptionelle befæstelsesløsninger til renrum

I halvlederindustrien, hvor selv små detaljer kan have store konsekvenser, kan en enkelt partikel ødelægge perfektion. Oplev hvordan befæstelseselementer til renrum øger præcision, oppetid og udbytte i industriens mest ubarmhjertige miljø.

Vakuumrum til halvlederindustrien

Har du spørgsmål om vores services?

Industriens mest ubarmhjertige miljø

Faciliteter til halvlederfremstilling er blandt de mest ubarmhjertige miljøer i moderne industri. Hver nanometer af variation, hver partikel af sporstof og hver ustabil samling kan reducere udbyttet eller kompromittere kvaliteten. Efterhånden som wafer-geometrier skrumper og forventningerne til gennemløb stiger, står producenter over for et stigende pres for at forbedre renhed, gentagelighed og hastighed, samtidig med at omkostningerne holdes nede.

I denne stræben efter perfektion bliver befæstelsesteknologi ofte en skjult men afgørende faktor for succes. En enkelt partikel fra et skruehoved eller en fejljusteret samling kan lukke et helt kammer ned. Vi adresserer disse skjulte smertepunkter gennem vores Proven Productivity-tilgang ved at levere renrumsklare befæstelseselementer, ingeniørstøtte fra vores eksperter og smarte logistikløsninger, der sørger for at den tidlige og kritiske fase af halvlederfremstillingen kører fejlfrit.

Siliciumskiver udvindes af halvlederwafermaskine

De skjulte udfordringer ifm. front end-værktøjer

Værktøjer til wafer-fremstilling såsom værktøjer til litografi og ætsning samt kemisk dampaflejringssystemer opererer under vakuum og ekstreme temperaturforhold. Befæstelseselementer i disse miljøer skal modstå rivning, undgå partikelgenerering og opretholde præcise momentværdier gennem utallige procescyklusser. Traditionel hardware kan fejle på grund af mikrovibrationer, korrosion eller inkompatible materialer, hvilket fører til kontaminering, kostbar nedetid og tab af udbytte.

Ingeniører ved, at det mindste problem kan eskalere til forsinkelser i produktionen. Udskiftning af kontaminerede eller slidte befæstelseselementer er ikke kun tidskrævende, men også dyrt, og kræver ofte værktøjsrekalibrering og renrumsrekvalificering. Dette er de udfordringer, Bossard har arbejdet på at eliminere gennem specialiseret produktudvikling og tæt samarbejde med OEM'er i halvlederindustrien.

En Jextar- og en Jeclin-skrue med sekskantdrev vist fra forskellige vinkler på hvid baggrund.

Befæstelseselementer designet til ultrarene forhold

Bossards JECLIN renrums- og vakuumbefæstelseselementer er specielt udviklet til ISO klasse 1 til 1000 miljøer. Hvert befæstelseselement er omhyggeligt rengjort, vakuumpakket og batch-sporbart, hvilket sikrer kontaminationskontrol gennem hele dets livscyklus. Versioner i rustfri stål behandlet med Kolsterising® opnår exceptionel overfladehårdhed, samtidig med at korrosionsbestandighed og ikke-magnetiske egenskaber bevares. Dette eliminerer rivning og muliggør konsistent moment i hver monteringscyklus.

Til strukturelle eller dynamiske applikationer tilbyder JEXTAR højstyrke-skruer fremragende trækegenskaber med lav magnetisk permeabilitet, hvilket gør dem ideelle til bevægelige dele og præcisionsrammer. Titanium-versioner giver yderligere styrke med minimal masse, hvilket forbedrer værktøjsstabilitet og reducerer slid på mekaniske transmissionssystemer.

Som supplement hertil er der presbefæstelser og gevindindsatse, der skaber permanente, undersænkede gevind i tynde paneler uden svejsning eller gevindskæring. Deres kompakte design understøtter renere integration i kontroldæksler og udstyrsrammer, samtidig med at vakuumintegritet opretholdes.

Alle front end-værktøjer har begrænsninger. Bossard samarbejder med designteams tidligt i designfasen og bidrager med indsigt og tests for at optimere samlinger, reducere kompleksitet og gøre hvert befæstelseselement til en force.

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific


Folk omkring et bord diskuterer en teknisk tegning i et industrielt udseende kontor.

Fra ekspertise til Proven Productivity

Bag hvert befæstelseselement står Bossards Assembly Technology Expert services. Disse services forbinder viden om materialer, mekanisk design og procesoptimering til én sammenhængende strategi. Ingeniører modtager direkte support vedrørende momentanbefalinger, forbedringer ifm. konstruktionen af samlinger og valg af belægninger, der er egnede til renrumsmiljøer.

Ved at udnytte denne ekspertise i designfasen reducerer producenter antallet af komponenter, forkorter montagetider og eliminerer tilbagevendende vedligeholdelsesproblemer. Resultatet er en målbar forbedring af produktivitet og oppetid – essensen af Proven Productivity i praksis.

Diagram over Smart Factory Logistics med ikoner, der repræsenterer automatisk behovsregistrering, problemfri ordrestyring, levering og genopfyldning samt konsolideret forsendelse i et cirkulært layout.

Digital support til en mere effektiv drift

Selv det bedste udstyr kan halte bagefter ift. effektiviteten, hvis de rigtige dele ikke er tilgængelige, når de er nødvendige. Med vores Smart Factory Logistics-løsninger bringes procespålideligheden videre end montagen ved at automatisere genbestillingsprocessen og give fuld gennemsigtighed ift. lagerbeholdningen af B- og C-parts. SmartBin- og SmartLabel-systemer kommunikerer med vores digitale platform ARIMS i realtid, hvilket gør det muligt for ingeniører og indkøbere at overvåge forbrug og planlægge vedligeholdelsesaktiviteter uden manuelle kontroller.

Denne digitale infrastruktur sikrer, at renrumsspecifikke befæstelseselementer altid er på lager, hvilket reducerer risikoen for produktionsafbrydelser og holder teknikere fokuseret på værdiskabende opgaver.

Konklusion

Fremstilling i halvlederindustrien kræver mere end præcision; den kræver perfektion opretholdt over millioner af cyklusser. De reelle omkostninger ved forurening eller fejl ifm. befæstelseselementer kan måles i tabt udbytte og tabt oppetid. Vi hjælper producenter med at overvinde disse udfordringer med renrumskompatible befæstelseselementer, ingeniørvejledning fra vores eksperter og intelligent logistik.

Når hver wafer og hvert sekund tæller, begynder front end-effektivitet med befæstelsesløsninger designet til renhed, ydeevne og Proven Productivity.

Download mere information om halvledere

Miniaturebillede af Bossard-brochuren til halvlederfremstilling: Befæstelsesteknologi til ultrarent miljø og miljøer med høj præcision

Brochure om halvledere

Opdag vores smarte løsninger til halvlederindustrien! Download brochuren for at udforske befæstelsesteknologi til ultrarent miljø.

1.1 MB | pdf