Befæstelsesteknologi

Blindnittemøtrikker: Hvordan de fungerer, fordele og korrekt valg i praksis

Blindnittemøtrikker er uundværlige i moderne befæstelsesteknologi. Læs om, hvordan de fungerer, hvornår de bruges, hvilke varianter der findes, og hvad du skal overveje ved valg og montage.

Gruppe af forskellige typer og størrelser af blindnittemøtrikker på hvid baggrund

Hvad er blindnittemøtrikker?

Blindnittemøtrikker er befæstelseselementer, der gør det muligt at skabe belastningsbærende gevind i tyndvæggede komponenter – såsom metalplader, profiler eller kabinetter. Den største fordel: De monteres fra den ene side (blindt), hvilket betyder, at der ikke er behov for adgang til komponentens bagside.

Typiske anvendelsesområder omfatter:

  • tynde metalplader uden mulighed for at etablere tilstrækkelig gevinddybde
  • hule profiler eller lukkede kabinetter
  • applikationer, hvor efterfølgende iskruning er påkrævet

Efter montage er der et fuldt funktionelt gevind, hvori skruer kan skrues ind eller ud når som helst.

Mand med briller i blå skjorte undersøger blindnittemøtrik i moderne lager med hylder i baggrunden.

Hvorfor bruge blindnittemøtrikker?

I mange anvendelsessituationer kan man ikke anvende traditionelle bolt-og-møtrik-kombinationer eller gevindskæring på en effektiv måde. Blindnittemøtrikker løser flere udfordringer på én gang:

Adgang fra én side

Især ved hule profiler eller lukkede konstruktioner er der kun adgang fra den ene side. Blindnittemøtrikker kan monteres fuldstændigt fra fronten.

Velegnet til tynde materialer

Hvor materialetykkelsen er utilstrækkelig til en gevindskæring, skaber blindnittemøtrikken et stabilt gevind. Der findes også specielle løsninger til porøse materialer og følsomme overflader for at beskytte grundmaterialet.

Høj processesikkerhed

Sammenlignet med indskruede, svejste eller pressede møtrikker er montageprocessen enklere, mere reproducerbar og som regel mere omkostningseffektiv.

Permanente, ikke-aftagelige forbindelser

Gennem formtilpasning eller deformation af blindnittemøtrikken skabes der en fast og permanent forbindelse, der ikke løsner sig, selv ikke under stød og vibrationer.

Kombinationer af flere materialer

I modsætning til svejsede forbindelser kan blindnittemøtrikker anvendes, uanset hvilke materialer der kombineres.

Fleksibilitet ved montage og service

Blindnittemøtrikker fås i mange forskellige udformninger og materialer. Møtrikker med et stort grebsområde giver særlig fleksibilitet, hvilket betyder, at de kan anvendes til forskellige applikationer med forskellige materialetykkelser.

Montage af blindnittemøtrikker

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

YouTube-samtykke påkrævet

Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.

Sådan foregår montagen

Montagen af en blindnittemøtrik er teknisk set enkel, men kræver præcision:

  • Etablering af hullet: Hullet stanses eller skæres med laser og skal overholde fastlagte tolerancer.
  • Iskruning i montageværktøjet: Montageværktøjet griber fat i blindnittemøtrikkens indvendige gevind.
  • Montagen af møtrikken: Møtrikken trækkes aksialt. I processen deformeres skaftet og danner en udbuling på bagsiden.
  • Formtilpasning i grundmaterialet: Udbulingen klemmer materialet fast mellem hovedet og den udvidede del – gevindet er fastgjort og bærende.

Moderne værktøjer arbejder med kraft- eller forskydningsstyring for at minimere materialedeformation og sikre ensartet kvalitet.

Forskellige typer blindnittemøtrikker - herunder blindnittemøtrikker med åben og lukket ende, møtrikker med sekskantskaft, rundskaft og rändelskaft - på hvid baggrund.

Hvilke typer blindnittemøtrikker findes der?

Valget af den rigtige blindnittemøtrik afhænger i høj grad af anvendelsen. Vigtige kendetegn er:

Skaftgeometri

  • Rundt skaft: egnet til engangsdemontering eller sjælden demontering
  • Rillet rundt skaft: Rillerne på ydersiden sikrer en stærkere fastspænding mod grundmaterialet under sammenpresning, hvilket øger modstandsdygtigheden over for vridning.
  • Sekskantet skaft: giver en ekstra formtilpasset forbindelse og dermed højere rotationsmodstand, hvilket er ideelt til regelmæssige iskruning og demontage.

En række blindnittemøtrikker med forskellige klemmeområder installeret ved siden af hinanden, der fremhæver forskellige styrker af forbindelsen.

Hovedform

  • Fladt hoved / hoved med flange: højere forskydningsstyrke, robust
  • Undersænket hoved: flad overflade ved begrænset plads

Grebsområde

Blindnittemøtrikker er designet til specifikke materialetykkelser (f.eks. 0,5–3 mm eller 3–6 mm). Den korrekte længde er afgørende for en sikker forbindelse.

Materiale

  • Rustfrit stål (f.eks. A2, A4) til høj korrosionsbestandighed
  • Stål med belægning (f.eks. zink-nikkel) til omkostningseffektive løsninger
  • Aluminium til specielle letvægtsapplikationer

En stiliseret blindnittemøtrik og to blindnitter i sorte og blå linjer, der symboliserer nitteteknik.

Køb blindnittemøtrikker

Oplev vores brede udvalg af blindnittemøtrikker i forskellige materialer og designs, og køb direkte online.

Gå til E-shoppen

Bæreevne og styrke

Blindnittemøtrikker er typisk designet til skrueforbindelser af styrkeklasse 8.8. Til højere krav (f.eks. 10.9 eller 12.9) anvendes specielle designs med længere gevindindbinding og tilpasset geometri.

Vigtigt: Der er ingen ensartet DIN- eller ISO-standard for nittemøtrikker. Testprocedurer og karakteristiske værdier kan variere afhængigt af producenten.

Forskellige typer Tubtara blindnittemøtrikker med tætning under hovedet

Tætning: Blindnittemøtrikker til IP-beskyttede applikationer

Til applikationer i fugtige eller våde miljøer – såsom elektriske kabinetter – er der tætnende blindnittemøtrikker tilgængelige. Disse er kendetegnet ved:

  • en lukket ende
  • integreret belægning under hovedet
  • en defineret montageproces

Dette muliggør beskyttelsesklasser op til IP67 eller IP68, forudsat at pilothullet er udført korrekt, og møtrikken er installeret korrekt.

Typiske anvendelser

Blindnittemøtrikker anvendes i dag i mange industrier, herunder:

  • Bilindustrien
  • Jernbane- og transportteknologi
  • Maskine- og anlægsteknik
  • Kabinetter og elektronikproduktion
  • Jording og kontaktapplikationer

Selv specialløsninger – såsom dem med slangefittings, jording eller specielle gevindtyper – kan realiseres selv i små mængder.

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

Konklusion: Det kan betale sig at bruge blindnittemøtrikker korrekt

Blindnittemøtrikker er højtydende befæstelseselementer, der, når de er korrekt dimensioneret, muliggør pålidelige, holdbare og vedligeholdelsesvenlige skrueforbindelser. Nøglen til succes er:

  • den rette geometri
  • det rette materiale
  • en klart defineret montageproces
  • egnede montageværktøjer og proceskontrol

De, der betragter blindnittemøtrikker helhedsorienteret – fra design til montage – drager fordel af høj kvalitet, lave fejlrater og effektive processer.

Den rette blindnittemøtrik til din applikation

Vores eksperter hjælper gerne med at finde den rette løsning. Send os en besked.

En mand og en kvinde holder en bighead befæstelse, kigger på den og diskuterer.

Kontakt os

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.