Levering og lagerbinding

Produktionen er i gang – levering og lagerbinding af bearbejdede emner

Kvalitetssikringen er nu overstået, alle er enige og produktionen kan gå i gang. Alt efter hvor du har sourcet dine emner, så kan der være kortere eller længere leveringstid.

En mand går gennem en lejr fyldt med adskillige blå containere.

Du kan vælge at få leveret dine emner i én omgang og lagerføre dem hos dig selv eller genbestille og få dem leveret over en løbende periode. Eller du kan vælge en tredje valgmulighed: lagerbinding hos din leverandør lokalt i Danmark.

Hvorfor kigge på lagerbinding?

Det kan godt betale sig at kigge på din lagerbinding. Din lagerbeholdning har nemlig stor betydning for driften.

Hvis du binder en stor del af din likviditet i varer, der ligger på lageret og venter på at blive brugt, så har du færre midler til rådighed til at investere i din produktion. Hvis dine emner er store og meget omkostningstunge, så er det særligt en udfordring.

Andre udfordringer ved at lagerføre et stort antal varer er, at emnerne måske optager lagerplads, som du skal bruge til driften, eller at varen kan blive beskadiget, hvis den ikke opbevares korrekt eller rykkes rundt flere gange for at optimere pladsanvendelsen.

På den anden side, hvis du står og mangler varer, som er nødvendige for at fremstille dit produkt, så kan du i værste fald miste kunder, som ikke kan eller vil vente på varen.

Det er med andre ord en balancegang og en øvelse i rettidig omhu.

Minimal lagerbinding kan føre til lukning af fabrikker

For emner med en lang lead time er det vigtigt at være fremsynet. Minimal lagerbinding og just-in-time-forsyningskædemodellen kan føre til store omkostningsbesparelser. Men de kan også føre til fuldt stop, hvis man ikke er fremsynet. For komponenter, der tager lang tid at fremstille eller skal transporteres fra østen bør man opveje fordele og ulemper ved minimal lagerbinding.

I en artikel i Jernindustri.dk beskrives det, hvordan flere bilproducenter i 2021 var nødsaget til at lukke fabrikker på grund af komponentmangel. Beslutningstagere i bilindustrien havde ikke taget højde for den lange lead time på elektronik og chips og stod pludseligt med tomme lagre. Du kan læse artiklen her.

Hvis du vælger at få leveret dine emner løbende og just-in-time, så er der altså en risiko involveret, som er vigtig at tage højde for.

Lagerbindingsaftaler – den gyldne middelvej

Der er et alternativ til de to leveringsmuligheder: en lagerbindingsaftale med din leverandør.

Vælger du en leverandør, som har mulighed for at lagerbinde dine varer lokalt i Danmark, minimerer du risikoen for produktionsstop, og du undgår også at binde din likviditet i varer, der bare ligger på lageret og venter på at blive brugt.

En lagerbindingsaftale kan se forskellig ud fra leverandør til leverandør. Små leverandører har f.eks. typisk hverken lagerpladsen eller midlerne til at opbevare store mængder af varer i særligt lang tid. Og behovene for lagerbinding varierer også fra virksomhed til virksomhed.

Hos Bossard ser en lagerbindingsaftale f.eks. typisk sådan her ud: I lagerbindingsaftalen defineres hvornår varen forventes leveret til Bossard samt i hvilken tidsperiode (f.eks. 12 måneder) fra leveringsdatoen, at varerne lagerbindes hos os. Du bestemmer selv, hvornår dine emner skal leveres inden for tidsperioden (den første levering skal dog typisk ligge inden for de første 3 mdr.). På den måde kan du altså få leveret dine bearbejdede emner med få dages varsel, og du betaler først, når du bestiller varen til levering hos os.

Målet er en gnidningsfri leverings- og produktionsproces, der giver mening for hele din virksomhed og dens fremtidige udvikling.

Kontakt os med spørgsmål om dine bearbejdede emner

Har du spørgsmål om bearbejdede emner eller ønsker du at indhente et tilbud, så kontakt os her. Du er også velkommen til at ringe direkte til vores specialist, Ralf Holgersen, på tlf. +45 44 50 88 44.

Ralf Holgersen specialist i bearbejdede emner

Kontakt os her

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.