Befæstelsesteknologi

Power Elements: En introduktion til højstrøms PCB-stik

Stigende strømstyrker, mindre plads og strengere krav – moderne printkort stiller større krav. Power elements kan være løsningen. Lad os tage et kig på højstrømsstik og se på, hvad ingeniører skal vide for at kunne integrere dem på en pålidelig måde.

Elektronisk komponentplade med strømelementer og lyneffekter.

Hvad er power elements – og hvorfor er de afgørende i moderne elektronik?

Power elements er robuste PCB-komponenter med lav modstand, der kombinerer en elektrisk grænseflade (f.eks. en gevindbolt eller -bøsning, en plug-in-stikbøsning/bolt eller en lamellkurv) med en mekanisk forankring til et printkort (PCB). Denne dobbelte funktion gør det muligt for ingeniører at føre høje strømme direkte ind i eller på tværs af printkortet, samtidig med at der skabes befæstelsespunkter for eksterne komponenter såsom kabelsko. De muliggør således ledning-til-printkort-, printkort-til-printkort- og komponent-til-printkort-forbindelser til høje strømme og mekaniske belastninger.

Power elements muliggør ledning-til-printkort-, printkort-til-printkort- og komponent-til-printkort-forbindelser til høje strømme og mekaniske belastninger.

Power Elements

Anvendelsesområder for power elements

Typiske anvendelsesområder for power elements omfatter montage af kabelsko, installation af MIDI/Mega-sikringer eller højstrømsrelæer samt mekanisk afstandsstøtte til tunge enheder, samtidig med at printkortet beskyttes mod belastning. Afhængigt af geometri, materiale, tilslutningsmetode og layout kan enkelte elementer klare hundredvis af ampere og nå op på 1.000 A i godkendte konstruktioner.

Elbil står ved vejkanten og bliver opladet ved en ladestation i byen.

Industrier, hvor power elements er uundværlige

Power elements er ikke nichekomponenter – de er afgørende i mange brancher. Her er nogle eksempler på centrale anvendelsesområder:

  • Bilindustrien og e-mobilitet (invertere til elbiler, indbyggede opladere, BMS, DC/DC, centrale elektriske enheder, ladeinfrastruktur): Disse anvendelser kræver høje strømstyrker, vibrationsbestandighed og nem vedligeholdelse af sikringer/relæer.
  • Vedvarende energi (sol-/vindomformere, energilagring): I vedvarende energisystemer sørger power elements for højstrømsfordeling og beskyttelse, der kan serviceres på stedet, på PCB'er.
  • Industriel automatisering og effektelektronik (frekvensomformere, UPS, højspændingsstrømforsyninger): Her tilbyder power elements robuste forbindelser og mekanisk støtte til tunge komponenter.
  • Jernbane, luftfart, terrængående køretøjer og tungt maskineri: I barske miljøer og omgivelser med store stød og vibrationer er der stor efterspørgsel efter power elements på grund af deres robusthed og beskyttelse mod berøring og vridning.

Forskellige montageteknologier

Der findes forskellige typer power elements, som kan skelnes efter montageteknologi. Normalt grupperes de i tre primære kategorier:

  1. Press-fit: Press-fit power elements muliggør gastætte, loddefri samlinger med høj mekanisk robusthed.
  2. Lodning (SMT, THT, THR): Power elements til lodning er velegnede til store volumener. THR kombinerer gennemgående huller med reflow.
  3. Hybride press-fit zoner bruges til at optimere både momentstøtte og kraftoverførsel.
To strømforsyningselementer stiliseret i sorte og blå linjer, der symboliserer højstrøms PCB-stik.

Køb power elements online

Er du på udkig efter power elements? Find et overblik over vores produktportefølje her og køb online.

Gå til E-shoppen

Udfordringer ved integration af power elements (og hvordan man løser dem)

Selvom power elements er robuste og pålidelige befæstelseselementer, afhænger deres ydeevne af præcis konstruktion og procesdisciplin. Her er nogle af de mest almindelige udfordringer, som ingeniører står over for i forbindelse med power elements. Hvert af de følgende områder kan have direkte indflydelse på den langsigtede pålidelighed, den elektriske ydeevne og den mekaniske stabilitet.

Nærbillede af et sort printkort med MTCON-strømelementer, tre allerede presset ind, et skal stadig monteres

1. Varmestyring og nedsat strømstyrke

Et power elements reelle strømkapacitet afhænger af forskellige faktorer, såsom layoutet (kobberareal/lag), luftgennemstrømning, elementets geometri og montagemoment. Utilstrækkelig kobbermængde eller mangelfuldt termisk design kan skabe hotspots, der forringer ydeevnen over tid. For at undgå dette skal de kurver for reduktion af strømstyrke, som producenterne angiver, overholdes nøje.

2. Press-fit-mekanik og PCB-design

Press-fit-teknologi sikrer enestående pålidelighed, men kun når printkortet er fremstillet efter præcise specifikationer. De vigtigste krav omfatter overholdelse af den nøjagtige diameter for bor og den endelige huldiameter, sikring af en kontrolleret belægning samt overholdelse af elementets definerede press-in-kraftområde.

3. Moment og mekaniske belastninger

Power elements med gevindgrænseflader skal installeres ved brug af det korrekte tilspændingsmoment for at sikre både elektrisk ydeevne og mekanisk sikkerhed. Hver gevindstørrelse har et defineret tilladeligt momentområde,afhængigt af serie og design. Overmoment risikerer pad-løftning eller cylinderskade, mens undermoment reducerer kontaktområdet. Brug twist/touch-beskyttere, hvor tilstødende kabelsko risikerer kortslutning.

4. Stød, vibration og miljøforsegling

En af styrkerne ved press-fit teknologi er dens fremragende modstand mod stød og vibration, hvilket gør den velegnet til EV-, industri- eller jernbanemiljøer. At opnå fuld pålidelighed under barske forhold kræver dog yderligere designovervejelser. Ingeniører kan have behov for at bruge anti-twist geometrier, der forhindrer elementet i at rotere under tilspænding, inkorporere twist- eller touch-beskyttere for at undgå utilsigtede kortslutninger, når tilstødende kabelsko kan bevæge sig, eller vælge korrosionsbestandige pletteringsmaterialer til miljøer med høj fugtighed, salteksponering eller kemisk forurening.

En oversigt over mange forskellige MTCONNECTIVITY strømelementer spredt ud på en hvid baggrund.

5. Proceskapacitet og kvalitet

Press-fit-teknologi kræver kontrolleret montageværktøj og overvågning af kraften under montage. For SMT- og THR-varianter kræver samlingen koplanaritet og termisk profilering for tunge komponenter. For at validere udbytte og langsigtet pålidelighed anbefaler mange producenter, at der gennemføres DOE-undersøgelser (Design of Experiments) tidligt i udviklingsprocessen.

6. Overholdelse af lovgivning og bæredygtighed

Endelig tvinger lovkrav som RoHS og REACH i stigende grad producenterne til at bruge blyfri materialer, indføre miljøvenlige belægningssystemer og skifte væk fra ældre legeringer, der indeholder bly. Tag højde for disse regler tidligt i designfasen for at undgå uventede materialebegrænsninger eller behovet for dyre redesigns senere.

De seneste tendenser inden for power elements

Den aktuelle udvikling inden for power element-teknologi er præget af stigende krav til ydeevne og bæredygtighed samt bestræbelserne på at skabe mere kompakt effektelektronik. Blyfri højstrømskontakter bliver stadig vigtigere, da producenterne arbejder på at opfylde RoHS-kravene uden at gå på kompromis med den elektriske eller mekaniske ydeevne.

Højspændingskapacitet og sikkerhed får også større betydning, idet applikationsnoter i stigende grad fremhæver isolering, berøringsbeskyttelse og overholdelse af krav til krybning og afstand for næste generations EV- og vedvarende energisystemer. Parallelt hermed introducerer leverandører avancerede press-fit-geometrier, såsom hybride flexible-plus-massive zoner, for at reducere PCB-belastning, imødekomme variationer i hultolerance og forbedre den samlede procespålidelighed.

Endelig bliver tendensen mod digitalisering stadig større. Omfattende CAD-biblioteker, 3D-modeller og online konfigurationsværktøjer gør det hurtigere og nemmere for ingeniører at integrere power elements i deres designs.

Power elements: De vigtigste pointer

Power elements er vigtige byggesten til sikrede, driftssikre PCB-arkitekturer med høj strømstyrke inden for markederne for elbiler, vedvarende energi og industri. De kombinerer forbindelser med lavt strømtab med strukturel robusthed og anvendelige tilslutningsløsninger. Moderne produktsortimenter imødekommer krav til overholdelse af standarder (blyfri), effektivitet i processer (press-fit, THR) og optimerede geometrier.

Kontakt os om power elements

Uanset om du har brug for hjælp til nedsat strømstyrke, layoutoptimering eller valg af det rigtige power element til din applikation, er vores team klar til at hjælpe.

Kvinde holder en skrue i hånden

Kontakt os

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.