Succeshistorier

Hurtig og fejlfri montage

CZ a.s. søgte en bedre måde at installere skiltning på deres turboladere. Vi leverede en speed riveting-løsning, der er minimerer skader og er hurtigere end den gamle metode samt giver et mere visuelt tiltalende resultat.


Nærbillede af en turbo motor med en fremtrædende turbolader, der viser indviklede detaljer og ingeniørdesign.

Kunden: En veletableret leverandør til bilindustrien

CZ a.s. er en virksomhed med flere afdelinger og mere end 80 års erfaring inden for produktion af ingeniørdesignede produkter. Virksomheden ligger i Tjekkiet og størstedelen af deres produktion er til bilindustrien. Et af de produkter, de fremstiller, er højkvalitets turboladere til kommercielle dieselapplikationer.

CZ a.s. startede deres produktion af turboladere i begyndelsen af 1980'erne og har udvidet deres produktion samt deres forsknings- og udviklingsindsats hvert år. Deres sortiment af turboladere omfatter cirka ti familier af turboladere, der er velegnede til motorer med en slagvolumen fra 1 liter op til 16 liter. CZ a.s. tilbyder den komplette pakke af udvikling, validering og serieproduktion af turboladere, så kunden kan få det rette produkt lige til tiden.

Udfordringen: At finde en bedre befæstelsesløsning til skiltning

Udfordringen som CZ a.s. søgte vores hjælp til, var fastgørelsen af skilte til turboladerens kompressorhuse. Tidligere blev der brugt hammerdrevne skruer til at udføre denne opgave, men i processen blev skruernes hoveder ofte beskadiget af hammeren.

Kundens krav var at undgå dette problem og forbedre udseendet af befæstelsesløsningen.

hastighedsnitter

Vores løsning: Hurtig og visuelt tiltalende

Vores løsning på det aktuelle problem: speed rivets. Som navnet antyder, er speed rivets (også kaldet magasinnitter) designet til enkel og hurtig montage, og processen er meget pålidelig.

Speed rivets er præmonteret på en lang dorn, hvor de introduceres i næsen på nitteværktøjet til kontinuerlig fastgørelse af op til 70 nitter pr. minut. Værktøjet trækker derefter dornen gennem nittet, hvilket udvider det inden i hullet. Dette giver høj klemkraft og sikre samlinger.

Derudover giver speed rivets et overlegent visuelt design sammenlignet med de tidligere anvendte hammerdrivskruer. Således opfylder speed riveting begge krav, hurtig montage og godt resultat rent udseendesmæssigt af befæstelsen efter samlingen. Den ekstra kundeværdi er naturligvis omkostningsbesparelser på grund af kortere montagetider.