Succeshistorier

Hurtigt, nemt, sikkert: Løft af tunge brandhaner med løftebolte

Vores kunde Hinni søgte en hurtigere og mere effektiv måde at håndtere deres tunge brandhaner på. Løsningen var overraskende enkel.

Produktet: vandhydrant af høj kvalitet

Kunden: En markedsleder inden for brandhaner

Det schweiziske firma Hinni AG tilbyder tjenester inden for vedligeholdelse og eftersyn af brandhaner. Ud over baser og toppe til brandhaner producerer virksomheden forskellige reservedele og tilbehør til de modeller af brandhaner, der almindeligvis anvendes i Schweiz.

Kontinuerlig orientering mod service og innovation har gjort Hinni til en markeds- og teknologileder inden for disse områder.

Produktet: Højkvalitets brandhaner

Med en højde på omkring en meter og deres ofte lysende røde udseende, er brandhaner nemme at spotte i landskabet og uundværlige i katastrofesituationer. Udover at forsyne brandvæsenet med vand i nødstilfælde, tjener brandhanen også en række andre formål, såsom at levere vand til gaderengøring og byggepladser eller spille en rolle i vedligeholdelsen af rør.

Krav til produktet

Brandhanen skal kunne modstå forskellige miljøpåvirkninger, og de er normalt i brug i op til 50 år. Derfor anvendes der robuste materialer af høj kvalitet under produktionen. Men der er en ulempe ved dette: Afhængigt af designet vejer brandhane mellem 30 og 60 kg.

To rækker af røde brandhaner med sølvkapper og numre, set fra siden, der skaber et symmetrisk mønster.

Udfordringen: Håndtering af de tunge brandhaner sikkert og effektivt

På grund af produktets tunge vægt tages der særlige forholdsregler ved montage og installation af brandhaner. Montørerne bruger kraner eller lignende løftehjælpemidler for at forhindre sundhedsrisici, såsom kroniske rygsmerter.

Denne proces medfører dog sine egne udfordringer: at flytte brandhaner fra punkt A til punkt B inden for produktionen kan være besværligt og tage meget tid. Hinni ledte efter en enkel løsning på dette problem.

gevindløftepin

Vores enkle løsning: Løftebolte

Da Bossard blev tilkaldt for at løse denne udfordrende situation, kom vi med en overraskende enkel og praktisk løsning: selvlåsende M16 løftebolte i stål.

  • De har en bevægelig sjækel, som gør det muligt nemt at fastgøre dem til en kranhage.
  • Løftebolten kan indsættes i gevindet på støbejernsblokken ved blot at trykke på en knap. I modsætning til øjebolte kræves der ingen tidskrævende iskruning.

Med gevindløfteboltene kan brandhaner nemt løftes ved hjælp af kranen og placeres som ønsket. Fjernelse af løftebolten kræver blot et tryk på knappen igen. Denne løsning overbeviste kunden fuldstændigt. Hinni-montørerne var begejstrede for den enkle anvendelse og den tidsbesparelse, det kunne give.

Brugen af løftebolte hjalp os enormt – vi er meget tilfredse med Bossards løsning.

Hinni

Læs mere om løftebolte