Succeshistorier

Små skruer, store motorcykeldrømme

Læs om vores samarbejde med Loncin Motorcycle på VOGE Promise-serien – vi støtter R&D, tester befæstelsesløsninger og optimerer montageprocessen for hurtigere time-to-market, effektiv produktion og forbedret kvalitet og pålidelighed.

Success Story | ATE | Loncin Motorbikes

Se, hvordan vores ingeniørservices understøtter Loncins Voge motorcykler – fra udvikling og design til montageprocessen.


Motorcyklist i ørkenen

Små men uundværlige befæstelseselementers vigtige rolle

Loncin Motorcycle, baseret i Chongqing, Kina, har realiseret deres drøm om at skabe præcist fremstillede motorcykler med hjælp fra Bossard. VOGE Promise-serien er et bevis på Loncins engagement i kvalitet og opmærksomhed på detaljer, selv ned til de mindste befæstelseselementer. Som et førende kinesisk brand inden for store motorcykler er Loncins motorcykel- og motorsalg blandt de bedste i branchen, med en tilstedeværelse i over 80 lande og et strategisk partnerskab med BMW.

I takt med at populariteten af motorcykler vokser, er efterspørgslen efter store motorcykler steget, hvilket byder på nye udfordringer i forhold til udseende, produktkvalitet og overordnet ydeevne. For at opretholde deres ry for præcis håndværk, har Loncin streng kontrol med produktdetaljer og høje krav til kvaliteten af deres samlinger.

Byg et solidt fundament fra starten med R&D

Bossard spiller en vigtig rolle i forskningen og udviklingen af Loncin motorcykler ved at assistere ingeniører med udvælgelsen af passende befæstelsesløsninger i prototypefasen. Dette inkluderer validering af befæstelseselementernes funktionalitet og sikkerhed i et laboratorium der har ISO 17025-certificering, såsom at udføre årlige tests på friktionskoefficienten af befæstelseselementer for at sikre ensartetheden og pålideligheden af samlingerne i motorcyklerne. Dermed kan de opretholde stabile kvalitetsstandarder.

Kundefordele

  • Hurtigere time-to-market: At være den første til at bringe et produkt på markedet har betydelige fordele. Med ansvaret for befæstelse og samlinger overdraget til Bossard, kan Loncin nu dedikere mere tid og energi til produktinnovation, R&D og produktion, hvilket igen fremskynder time-to-market for deres nye produkter.
  • Lean produktionsproces: I overensstemmelse med principperne i Industri 4.0 har Loncin Motorcycle investeret i avancerede, intelligente samlebånd, der medfører højere kvalitet og mere effektiv styring af B- og C-parts.
  • Overlegen kvalitet og pålidelighed: Med fokus på kvalitet og opmærksomhed på detaljer er Loncin Motorcycle vel modtaget på markedet. Bossard leverer en omfattende befæstelsesteknologisk ydelse til Loncin, der sikrer løsningernes sikkerhed, funktionalitet og omkostningseffektivitet gennem strenge design-, validerings- og implementeringsprocesser.

Leder du efter eksperthjælp?