Succeshistorier

Strømlining af produktionsprocesser gennem digital dokumenthåndtering

Læs hvordan vores kunde overgik til et papirløst produktionsanlæg i en stærkt reguleret industri. Nu nyder de godt af tidsbesparelser, reduceret dyr genbearbejdning og fuld sporbarhed.


Strømlining af produktionsprocesser

Udfordringen: At blive en papirløs fabrik

En innovativ producent af pansrede køretøjer ønsker at blive en papirløs fabrik. Da de opererer i en stærkt reguleret industri, kræves der omfattende dokumentation.

Under de nuværende processer betyder dette en betydelig indsats fra operatørens side (stempling af papirdokumenter, udskrivning af rapporter, manuel dataindtastning osv.), samt en øget risiko for, at arbejdsinstruktioner til montageprocesser er forkerte eller forældede.

Vores løsning: En fuldt digitaliseret produktionsproces

Efter at have skiftet til digitaliserede produktionsdokumenter med vores Smart Assembly Solution, opdateres arbejdsinstruktioner automatisk fra ERP, hvilket giver dokumentation for ændringer. Arbejdsinstruktioner og relevant dokumentation vises på tablets på arbejdsstationerne, og digitale enhender langs samlebåndet, såsom smart tools og testudstyr, er forbundet til systemet, hvilket sikrer kvalitet og sporbarhed.

Kundens fordele

Ved at implementere digitaliserede arbejdsinstruktioner på tablets ved hver arbejdsstation, forbundet til alle relevante produktionsenheder, opnåede vores kundes fabrik følgende fordele:

  1. Besparelser ifm. forberedelsestid (>1 time pr. ordre)
  2. Reduktion af genbearbejdning (-20%)
  3. Altid opdaterede instruktioner
  4. Fuld sporbarhed

Digitaliseringen af produktionsdokumenter gør det muligt for producenten at fortsætte med at innovere, samtidig med at standardiserede processer opretholdes og produktionsmålinger forbedres.

Spotlight: Hvordan kan producenter navigere mellem innovation og standardisering?

Reduktion af omkostninger takket være digitaliserede arbejdsinstruktioner

Innovation er spændende – det muliggør hurtige procesforbedringer og redesign samt nye måder at arbejde på. I praksis tager innovativ fremstilling form af automatisering, teknologiske forbedringer i maskiner og materialer, forbedret brug af data og computerkraft. Alle disse fremskridt kan hjælpe med at drive virksomheder fremad ved at give operatører mulighed for at gøre mere med mindre, samtidig med at de giver mere synlighed og målbarhed. Standardiserede arbejdsprocesser – inklusive arbejdsinstruktioner og protokoller, der definerer disse arbejdsprocesser – er integrerede for at sikre kvalitet.

Enhver ændring i en proces kræver opdaterede arbejdsinstruktioner

Dette betyder, at nye produktionsdokumenter skal skrives og distribueres, og tidligere versioner skal indsamles og fjernes. Det er en tidskrævende, fejlbehæftet proces, som introducerer risikoen for, at forældede arbejdsinstruktioner kan føre til fejlagtige resultater.

Disse dokumentationudfordringer øger det overhead, der kræves af hver procesændring, hvilket kan kvæle innovation og forbedring.

Digitalisering giver arbejdere ro i sindet

Innovation kan påvirke mere end blot processer og procedurer – det kan også påvirke mennesker. Digitaliserede produktionsdokumenter letter træning, læring og arbejde. Fleksibiliteten ved digitaliserede arbejdsinstruktioner kan reducere den samlede tid og indsats, der kræves til oplæring, samtidig med at de understøtter operatørernes individuelle behov.

Konsekvent proces- og kvalitetsoptimering i montage

Når procesforbedringer er nemme at implementere, bliver de implementeret oftere, hvilket fører til en kultur med kontinuerlig forbedring. Digitaliserede arbejdsinstruktioner gør det muligt for operatører ikke kun at følge med i opdaterede procestrin, men også at foreslå forbedringer inden for selve arbejdsinstruktionerne, som derefter hurtigt og nemt kan indarbejdes.

Denne tovejs vidensstrøm kan øge produktiviteten ved at give montørerne ude på montagelinjen mulighed for at bidrage med bedste praksis. Input bliver hurtigt valideret og kan integreres i trin-for-trin instruktioner for at forbedre fremstillingsprocessen.

Mere data, sporbarhed og kvalitetskontrol

Digitaliserede produktionsdokumenter kommer med fordele på forskellige områder:

Smart devices og testudstyr kan integreres for at sikre kvaliteten ved kun at gå videre til næste trin, efter det forrige er udført korrekt. Når en operatør arbejder sig igennem digitaliserede arbejdsinstruktioner, indsamles information ved hvert trin, hvilket resulterer i rige datasæt, der kan analyseres for procesforbedringer og arkiveres som dokumentation til brug ved revisioner.

Konklusion: Digitaliserede arbejdsinstruktioner fordrer vækst

I en tid hvor industrier udvikler sig og ny teknologi er tilgængelig føler producenterne et stigende pres for at vokse, tilpasse sig og tage nye arbejdsmetoder i brug; dog forbliver behovet for konsistente, gentagelige processer og højkvalitets output lige så vigtigt som nogensinde. Digitaliserede produktionsdokumenter kombinerer det bedste fra begge verdener ved at muliggøre innovation, samtidig med at standardisering sikres, hvilket giver producenterne mulighed for at bevæge sig trygt mod fremtiden.