Succeshistorier

Parker: En førende virksomhed i Industri 4.0-æraen

Find ud af, hvordan Parker optimerede deres interne logistik og reducerede omkostninger i deres forsyningskæde med Bossard’s SmartBin-løsning – og nu drager fordel af effektiv, automatiseret lagerstyring.

En lagergang med metalskabe fyldt med blå kasser, der indeholder forskellige små dele og værktøjer, under skarpt lys.

Parkers udfordring

Parker er specialiseret inden for automatiseringsbranchen og er verdensførende inden for områder relateret til bevægelse og kontrol. Virksomheden tilbyder en bred vifte af produkter, herunder cylindre og aktuatorer, luftfartssystemer og -teknologier, fittings, gasgeneratorer, rør, motorer, medicinsk udstyr, pumper, tætninger, ventiler og meget mere.

De små dele har altid været et problem for Parker, da de er svære at administrere og involverer mange ordrer, der skal udstedes. Det er netop derfor, at vores Bossard SmartBin-teknologier er blevet introduceret i Parkers fabrik med start i 2013. Dette system har gjort det muligt for kunden at slippe for bekymringer om C-parts management, som tidligere involverede et stort spild af tid og ressourcer.

I en tid med en reel industriel revolution er det ikke muligt blot at vente og se, hvordan tingene udvikler sig, hvis man vil forblive konkurrencedygtig.

Mauro Colombo, Material Manager, Parker Cinisello

Vores løsning: Strømlinede processer og en optimeret forsyningskæde

Parker er kendt som en virksomhed, der spiller en førende rolle i Industry 4.0-æraen. Efter at have indledt en proces med løbende forbedringer baseret på koncepterne for Lean Manufacturing på Parkers fabrik i Cinisello Balsamo besluttede de at indføre innovative teknologier såsom Bossard SmartBins. Dette system har gjort det muligt for dem at drage fordel af mere strømlinede og responsive processer samt at tilpasse deres forsyningskæde, så den bedre imødekommer deres indkøbsbehov.

Deres fortsatte ønske om integration har fået Parker til at vælge meget effektive leverandører, som de har kunnet indgå i adskillige samarbejder med.

Fordele for Parker

“Med Bossards logistikløsninger til håndtering af små mekaniske dele er processen nu enklere. De data, vi har brug for, er altid tilgængelige: vi ved præcis, hvor hver artikel er, og i hvilken mængde. Dette gør det lettere at håndtere stigninger i forbruget og analysere faktiske behov. SmartBin-systemet muliggør automatisk placering af ordrer og dermed at have det, vi har brug for, præcis når vi har brug for det.

Med ARIMS, Bossards brugervenlige og intuitive platform til sporing af ordrer og lagerstyring, har vi fuld kontrol over vores lager. At holde lagerets samlede værdi under kontrol er det vigtigste mål for forsyningskæden hos Parker. For at kunne have et lager med ikke for mange varer, skal man først have effektive leverandører, så man ikke er tvunget til at have for meget lager på grund af leveringsforsinkelser.”

Mauro Colombo, Material Manager hos Parker Cinisello, gentog, at for dem er samarbejde nøglen, og at “en god leverandør er vigtig for at være en stor virksomhed.” Takket være Bossard kunne en 5 procents reduktion i materialomkostninger opnås, hvortil reduktioner relateret til håndtering og overordnet administration bør tilføjes.


Ikon for smart fabriklogistik

Bliv mere effektiv med Smart Factory Logistics

Ønsker du også at øge effektiviteten i din fabrik? Lær mere om vores skræddersyede løsninger.

Læs mere