Succeshistorier

En skrue, der forhindrer, at cykelstyret løsner sig

I fremstillingen af cykler er styrenes holdbarhed af afgørende betydning. Bossards ecosyn® grip-skruer, der er testet under krævende dynamiske forhold, giver virksomheder en pålidelig løsning, der øger sikkerheden og holdbarheden af produkterne.

ecosyn®-Grip R

Kundens udfordring: Skruer, der ikke kunne klare udfordringen

Cykelstyr skal gennemgå strenge tests for at sikre sikkerheden for cyklisterne. I dette konkrete tilfælde bestod de højstyrkeskruer, der oprindeligt blev brugt til at sikre styret, ikke testen – de knækkede, før de levede op til branchens strenge standarder for holdbarhed.

I forsøget på at finde årsagen til problemet analyserede kunden selv skruernes mekaniske egenskaber og materialer. Resultaterne viste, at de pågældende skruer opfyldte de generelle specifikationer for højstyrkebefæstelser. Dette bekymrede kunden meget, da de ikke kunne identificere årsagen til problemet, og den aktuelle leverandør ikke kunne finde en effektiv løsning.

Vores løsning: Undersøgelse og eliminering af problemerne

Efter at have observeret brudfladen opdagede vores ingeniører tydelige tegn på udmattelsesbrud og bekræftede, at skruerne knækkede efter en vis periode med dynamisk testning, og ikke umiddelbart efter at være blevet monteret. Derfor konkluderede vi, at problemet sandsynligvis skyldtes utilstrækkelig udmattelsesstyrke hos skruerne. Med vores mange års erfaring inden for befæstelsesapplikationer foreslog vores ingeniører flere forbedringstiltag, herunder:

  • forbedring af udmattelsesstyrken
  • reduktion af effekten af spændingskoncentration
  • forøgelse af modvirkningen af løsdrejning, og
  • strømlining af montageprocessen.

For at verificere ydeevnen af de nyudviklede skruer til den pågældende applikation bad vi det anerkendte testlaboratorium SGS om at udføre dynamiske tests. Resultaterne viste, at vores ecosyn® grip-skruer kunne bestå den strenge dynamiske test i henhold til standarden BS EN 14766, hvilket fuldstændigt løste kundens udfordring.

Skrueikon

Køb ecosyn® grip-skruer

Leder du efter mere information om vores befæstelseselementer? Find flere produktoplysninger, og køb skruer online i vores E-shop.

Gå til E-shoppen

Fordele for kunden: Problemet løst og besparelser på montageomkostningerne

Med hjælp fra Bossards ingeniørteam lykkedes det kunden at løse problemet med de oprindelige højstyrkeskruer. Efter at have taget Bossards ecosyn® grip-skruer i brug kunne kundens produkt uden problemer bestå de dynamiske tests, komme problemfrit på markedet og markedsføres globalt med en forventet omsætning i millionklassen. Desuden ændrede vores forenklede design den oprindelige todelte befæstelsesløsning til én enkelt sikringsskrue – hvilket forventes at reducere montagetiden og omkostningerne med 20 % til 30 %, hvorved de samlede ejeromkostninger (TCO) for befæstelsen sænkes.

Få fuldt udbytte af vores ekspertise

Kontakt vores ingeniørteam for at tale om at skabe en befæstelsesstrategi skræddersyet til dine behov.

En mand og en kvinde sidder ved et bord med en skærm, der viser en teknisk tegning. På bordet er en fysisk applikation, en teknisk tegning og flere skruer. Nøglevisuel kun for Expert Design.

Tal med en ingeniør

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.