Succeshistorier

Varmeresistent befæstelsessystem for højere tunnelsikkerhed

Et befæstelsessystem der kan modstå en brand i en tunnel med temperaturer på 1.200 °C i over seks timer? Læs hvordan vi udviklede en befæstelsesløsning til de højeste sikkerhedskrav, mens vi reducerede montagetiden betydeligt.

Tunnelsikkerhed - varmeresistent befæstelsessystem

Udfordringen: Mere sikkerhed med større produktivitet

Tunnelsikkerhed er en global bekymring. Vores kunde i Frankrig er en virksomhed, der udvikler befæstelsessystemer og leverer sikre, økonomiske befæstelser og stikforbindelser i hele verden.

Til en tunnelrenovering i Paris var målet at forbedre det aktuelle befæstelsessystem til brandbeskyttelsesplader. Bossard fik til opgave at finde den befæstelsesløsning, der kan modstå korrossion og ekstreme temperaturer i tilfælde af brand i en tunnel. Der må ikke gåes på kompromis med den offentlige sikkerhed. Udover sikkerhedskravet skulle den nye løsning muliggøre hurtigere og bedre monteringsproces. Kort sagt, sikkerhed med større produktivitet.

En befæstelse til ekstreme forhold

For at opfylde de meget strenge sikkerhedskrav og produktydeevne, kom Bossard engineering team på en løsning kaldet ecosyn® MRX. Det er et befæstelseselement, der er konstrueret med specielt martensitisk, hærdet og tempereret stål. ecosyn®-MRX kan modstå mindst seks timer i ekstremt høje temperaturer på op til 1.200 °C. Dette er resultatet af en nyudvikling inden for materialeteknologi. I tillæg til dette er det selvborende gevind designet til højtydende boring.

Kundefordele

  • Test bestået, ecosyn® MRX frigivet
  • Vores Bossard ecosyn® opfylder alle de strenge krav, og giver høj sikkerhed, bedre modstandsdygtighed overfor korrossion og hurtigere montageproces.
Ingeniørikon

Kontakt vores ingeniøreksperter

Står du over for en lignende udfordring og har brug for ekspert support? Vores ingeniørteam er klar til at hjælpe.

Læs mere