Almindelige spørgsmål om korrosion i befæstelseselementer
Hvorfor korroderer befæstelseselementer?
Den type korrosion, de fleste mennesker støder på, opstår, når metal udsættes for fugt og ilt. Fugt fungerer som en elektrolyt og muliggør elektrokemiske reaktioner på metaloverfladen. Hvordan korrosion udvikler sig afhænger af metaltypen og faktorer som forurening, materialekombinatoner, overfladebeskyttelse og samlingens design, som påvirker dens hastighed og alvorlighed.
Hvad sker der med et metal under korrosion?
Korrosion kan beskadige et metal på forskellige måder. Det kan gradvist fjerne metal fra overfladen, skabe små, men dybe huller eller bidrage til dannelsen af revner. I nogle typer højstyrkestål kan brint ophobes i materialet og forårsage svigt over tid, selv når der er ringe eller ingen synlig overfladeskade.
Er korrosion altid rust?
Nej. Rødbrunt rust er et synligt korrosionsprodukt forbundet med jern og stål. Det kan forårsage ensartet nedbrydning af overflader, lokaliserede huller eller revner, der er svære at opdage. Download vores white paper for at lære, hvordan forskellige korrosionsmekanismer påvirker befæstelseselementer og samlinger.
Hvordan kan ingeniører reducere korrosion i samlinger?
Ingeniører kan reducere korrosion ved at vælge kompatible materialer og belægninger, forhindre fugtophobning, forbedre dræning og ventilation, holde overflader rene og gøre kritiske samlinger tilgængelige for inspektion. Den rette tilgang afhænger af materialerne, miljøet og de mekaniske krav til applikationen.
Ved hvilken luftfugtighed kan korrosion starte?
Korrosion kan starte ved en relativ luftfugtighed på cirka 60%. Salt, luftforurening og begrænset ventilation kan øge risikoen yderligere. Det betyder, at korrosion kan forekomme, selv når komponenter ikke er direkte udsat for regn eller stillestående vand.
Hvilke typer korrosion kan påvirke boltesamlinger?
Boltesamlinger kan opleve flere korrosionsmekanismer, herunder ensartet, spaltekorrosion, galvanisk korrosion, grubetæring, interkrystallinsk korrosion og spændingskorrosion. Mekanismen afhænger af faktorer som materialekombinatoner, fugt, overfladetilstand, geometri og mekanisk belastning. Vores white paper illustrerer disse mekanismer og giver praktiske anbefalinger til forebyggelse.