Beregnere og omregnere

Metrisk gevindprofil beregner

Beregn dimensioner for metriske gevinds geometri ved at tilføje gevindstørrelse, stigning og tolerancer. Den metriske gevindprofil beregner hjælper dig med at sikre, at komponenter passer korrekt, overholder standarder mm.


En skrue med krydskærv skrues ind i en metalplade.

Beregn din metriske gevindprofil

Beregningerne er baseret på følgende standarder:

  1. ISO 965-1:1998 – Giver de generelle dimensioner og tolerancer for metriske gevind, inklusive gevindprofiler og stigning.
  2. ISO 68-1:1998 – Angiver de generelle specifikationer for gevindformer, inklusive designet af metriske gevind.
  3. ASME B1.13M-2005 – Tilbyder standarder for dimensioner og tolerancer af metriske gevind, der sikrer kompatibilitet med amerikanske standarder og praksis.

Metric ISO gevind grundkoncept og dimension

Anvendt model

  1. D = grundlæggende hoveddiameter af indvendig gevind
  2. D2= grundlæggende stigningsdiameter af indvendig gevind
  3. D3= grundlæggende mindste diameter af indvendig gevind
  4. d = grundlæggende hoveddiameter af udvendig gevind
  5. d2= grundlæggende stigningsdiameter af udvendig gevind
  6. d3= mindste diameter af udvendig gevind
  7. P = stigning

Andre ressourcer