Teknisk information

Begrebsdefinitioner for en boltesamling

Hvad er en bolts brudstyrke? Find den nøjagtige begrebsdefinition i denne tekniske information sammen med definitioner på bl.a. hårdhed, strækgrænse, brudforlængelse mm.

Bossards tekniske information er udarbejdet af vores ingeniører som en ressource til ingeniører, produktdesignere og studerende. PDF'en kan frit downloades og benyttes ifm. produktdesign og -udvikling.

Download teknisk information


Generisk download-knap miniaturebillede med hvid baggrund

Begrebsdefinitioner for en boltesamling

Download vores oversigt over begrebsdefinitioner for en boltesamling, bl.a. hårdhed, strækgrænse, brudforlængelse mm.

759.1 KB | pdf

Indhold

Denne tekniske information indeholder blandt andet definitioner af:

  • Brudstyrken Rm [N/mm2]
  • Strækgrænse ReL [N/mm2]
  • 0,2%-strækgrænse Rp0,2 [N/mm2]
  • Brudforlængelse A [%]
  • Trækstyrke under skrå belastning
  • Boltehovedets slagsejhed
  • Hårdhed
  • Kærvslagsejhed [Joule] ISO 83
  • Overfladefejl
  • Overfladeafkulning