Teknisk information

Teknisk information om rust- og syrefaste befæstelseselementer

Find teknisk viden om rust- og syrefaste befæstelseselementer, herunder de forskellige materialetyper, kemisk sammensætning, karakteristiske træk og fordele ved rust- og syrefaste befæstelseselementer.

I denne tekniske information, udarbejdet af Bossards ingeniører, finder du information om rustfaste og syrefaste befæstelseselementer.

Du kan med fordel anvende denne tekniske information, når du arbejder med rustfaste befæstelseselementer, f.eks. som ingeniør, produktudvikler eller studerende.

Download teknisk information


Generisk download-knap miniaturebillede med hvid baggrund

Rustfri stål befæstelseselementer

Download vores tekniske oversigt over rustfri stål befæstelseselementer med info om materialgrupper, kemisk sammensætning, træk og fordele ved rustfrit stål.

927.1 KB | pdf

Indhold

Den tekniske information indeholder bl.a. beskrivelser, tabeller og oversigter over de forskellige materialegrupper, bl.a. rustfast austenitisk, ferritisk, martensitisk og duplex stål.

Du finder også information om de forskellige styrkeklasser for rustfaste befæstelseselementer, den kemiske sammensætning for rustfast stål, mærkning af rustfaste bolte mm.

Den tekniske information indeholder bl.a. tabeller og oversigter med information om:

  • ISO-stålgruppe-betegnelse
  • Materialegrupper
  • Kemisk sammensætning for rustfast stål
  • Kemisk sammensætning for rustfast stål efter materialenummer
  • Karakteristiske egenskaber for austenitisk rustfaste stål
  • Tid-temperatur diagram for interkrystallinsk korrosion i austenitisk rustfast stål
  • Kemisk bestandighed rustfaste austenitisk stål
  • Tekniske argumenter for anvendelse af befæstelseselementer af rustfast austenitisk krom-nikkel-stål A1, A2, A4, A8
  • Mekaniske egenskaber for befæstelseselementer af austenitisk stål
  • Minimum bruddrejningsmoment MB min for bolte af austenitisk stål med gevind M1,6 til M16
  • Retningslinier for 0,2 %-strækgrænse Rp0,2 ved forhøjede temperaturer i % af værdierne ved stuetemperatur
  • Mærkning af bolte og møtrikker


galling af rustfrit stål ikon

Overfladebehandling af rustfast stål

For at opnå optimal korrosionsbestandighed til din applikation, skal du også overveje overfladebehandlingen af rustfast stål. Find ud af, hvilken af de forskellige muligheder der passer til dig.

Få dit gratis white paper

De forskellige stålmaterialegrupper ifølge ISO 3506

Austenitisk rustfrit stål

Austenitisk stål (ståltyper A1, A2, A3, A4, A5 og A8), med høje mængder af krom og nikkel, kan ikke hærdes ved varmebehandling. Det har fremragende korrosionsbestandighed, god duktilitet og er normalt kun let magnetiserbart.

Ferritisk rustfrit stål

Ferritisk stål (stålkvalitet F1) indeholder mindre end 0,1% kulstof og normalt 11% til 18% krom, kan ikke hærdes ved varmebehandling og er betydeligt magnetiserbart. Hvis en lavere korrosionsbestandighed end den for de austenitiske kvaliteter A2 eller A3 er egnet til den planlagte anvendelse, kan rustfrit stål kvalitet F1 være et godt økonomisk kompromis.

Martensitisk rustfrit stål

Martensitisk stål (stålkvaliteter C1, C3 og C4) har høje mængder af krom, men et meget lavt nikkelindhold, og det kan hærdes ved varmebehandling for at øge styrken. Dog har det reduceret duktilitet og er betydeligt magnetiserbart. Martensitiske kvaliteter C1 og C4 har en lavere korrosionsbestandighed end austenitiske kvaliteter.

Duplex rustfrit stål

Duplex stål (stålkvaliteter D2, D4, D6 og D8) har en mikrostruktur med både austenitiske og ferritiske faser (typisk 40% til 60%), som har et højere indhold af krom og et lavere indhold af nikkel sammenlignet med austenitisk stål. Det er højstyrke og meget magnetiserbart. Duplex rustfrit stål har også fremragende korrosionsbestandighed og, sammenlignet med austenitisk rustfrit stål A1 til A5, en meget bedre modstandsdygtighed over for spændingskorrosionsrevner.

Med hensyn til grubetæring og spaltekorrosion har D2 mindst tilsvarende korrosionsbestandighed som A2; D4 er tilsvarende A4. D6 har en forbedret korrosionsbestandighed i forhold til A4 og D4. D8 har en korrosionsbestandighed, der er sammenlignelig med A8.