Teknisk information

Teknisk information om sikring af boltesamlinger

Lær, hvordan du kan sikre dine boltesamlinger/skrueforbindelser mod tab af klemkraft og løsdrejning.

Denne tekniske information er udviklet af vores ingeniører som en ressource til ingeniører, produktudviklere og andre, der arbejder med skrueforbindelser og boltesamlinger og ønsker viden om, hvordan man sikrer dem. Du kan frit downloade materialet og anvende det i dit arbejde.

Download teknisk information


Generisk download-knap miniaturebillede med hvid baggrund

Sikring af boltesamlinger

Download vores tekniske guide om løsdrejning i boltesamlinger og de forskellige løsninger, der kan hjælpe med at forhindre det.

644.7 KB | pdf

Indhold

Dette informationsark indeholder teknisk information, som du kan anvende til at sikre dine boltesamlinger/skrueforbindelser mod tab af klemkraft og løsdrejning. I materialet finder du en beskrivelse af de to fænomener og en oversigt over sikringsmuligheder. Du finder desuden en oversigt over løsninger til sikring af samlinger baseret på praktiske erfaringer fra vores ingeniører, bl.a. brug af bolte og møtrikker med ribber eller tænder under flangen, bolte og skruer med belægning, møtrikker med fjederskive mm.

Den tekniske information indeholder bl.a. beskrivelser, tabeller og oversigter med information om:

  • Tab af klemkraft
  • Løsdrejning
  • Sikringsmuligheder ved tab af klemkraft
  • Sikringsmuligheder ved løsdrejning
  • Andre sikringsmuligheder
  • Praktisk erfaring for skruer, som skal sikres