Foco en la industria

Diseño seguro: cómo el auge de los robots colaborativos está redefiniendo los estándares de fijación

Los robots colaborativos (cobots) han transformado la fabricación moderna: comparten espacio con humanos y están diseñados para asistir, no aislar, revolucionando la colaboración hombre-máquina en el trabajo.

Brazo robótico en acción.

¿Tienes alguna consulta sobre nuestros servicios?

El desafío de crear una colaboración segura

En la fabricación con cobots, la precisión no solo trata de eficiencia: trata de confianza. Un elemento de fijación que se afloja con el tiempo, aunque sea mínimamente, puede comprometer sensores de seguridad, la exactitud del alineamiento o el control del movimiento.  Los ingenieros deben garantizar que cada componente resista vibraciones, fluctuaciones de temperatura y esfuerzos mecánicos continuos, sin dejar de ser fácil de montar y mantener.

Brazo robótico con sensor amarillo mecanizando una pieza metálica giratoria en un taller industrial con efecto de desenfoque de movimiento.

Los elementos de fijación tradicionales a menudo no logran equilibrar estas exigencias. Pueden ser difíciles de desmontar, sufrir gripado cuando se aprietan en exceso y requerir elementos de bloqueo adicionales o adhesivos. El resultado: procesos de montaje más largos, control de par inconsistente y una complejidad innecesaria en las tareas de mantenimiento.

Los cobots operan en un entorno único que combina alta precisión con interacción humana directa. Esto significa que los elementos de fijación deben hacer algo más que mantener las piezas unidas. Deben garantizar la integridad mecánica a largo plazo, cumplir estrictamente con las normas de seguridad y permitir un acceso rápido para inspecciones o actualizaciones.

Tres tornillos ecosyn plateados sobre fondo blanco, mostrados desde diferentes perspectivas

Fijación más inteligente con soluciones probadas

Con nuestra gama de fijaciones multifuncionales abordamos estas necesidades específicas. Las series ecosyn® fix y ecosyn® grip proporcionan alta capacidad de carga de sujeción y resistencia superior a las vibraciones, garantizando una fuerza de unión constante incluso bajo ciclos repetidos de carga. Su diseño también simplifica el montaje, reduciendo el número de componentes individuales y disminuyendo el tiempo de procesado.

Las arandelas de bloqueo estriadas y los tornillos autorroscantes aportan un nivel adicional de fiabilidad. Previenen el aflojamiento sin dañar superficies sensibles, lo que los hace ideales para materiales revestidos o ligeros. En conjunto, estas soluciones crean un ecosistema de fijación que impulsa tanto la seguridad como la eficiencia.

En robótica colaborativa, la seguridad está integrada en cada unión y decisión de montaje. Cuando humanos y robots trabajan juntos, la integridad de fijación a largo plazo se convierte en la base de la confianza, la precisión y el cumplimiento normativo.

Peter Witzke, VP Engineering, Bossard Group


Personas alrededor de una mesa discutiendo un dibujo técnico en una oficina de aspecto industrial. Imagen clave solo para Assembly Technology Expert Service.

Más allá de los componentes: ingeniería aplicada

El hardware por sí solo no puede garantizar la seguridad. Lo que marca la diferencia es un enfoque de ingeniería integrado. A través de los servicios Assembly Technology Expert, Bossard acompaña a los fabricantes desde la fase conceptual hasta la validación final.

Con herramientas como Expert Walk y Expert Test Services, los ingenieros obtienen acceso a auditorías in situ, pruebas de par y vibración, y recomendaciones de optimización. Este proceso garantiza que cada fijación utilizada en el diseño de un cobot cumpla con los criterios mecánicos y de seguridad requeridos antes de la producción a gran escala.

Brazo robótico blanco con acentos azules unido a una base con ruedas.

Un caso práctico: Universal Robots

Nuestra colaboración con Universal Robots demuestra el valor de combinar componentes de alta calidad con soporte técnico. Cuando Universal Robots necesitaba un proceso de fijación más consistente para sus brazos robóticos compactos, los ayudamos a realizar la transición a tornillos pre-recubiertos, eliminando así el encolado manual. Esta mejora permitió acelerar el montaje, reducir la variabilidad y lograr un rendimiento de par estable, factores esenciales para mantener la certificación de seguridad.

Muchos componentes se ensamblan manualmente, lo que dificulta mantener una calidad constante. Con Bossard incorporamos tornillos pre‑recubiertos que eliminan el encolado manual y garantizan una calidad fiable y uniforme sin importar quién monte el robot.

Anders Lassen, Production Technology Manager, Universal Robots

Conclusión

A medida que los robots se vuelven más colaborativos, el margen de seguridad incorporado en cada unión se convierte en la base de la confianza entre humanos y máquinas. La evolución de la tecnología de fijación está en el centro de este avance.

Gracias a servicios de ingeniería avanzada y elementos de fijación de alta precisión, Bossard ayuda a los fabricantes de cobots a diseñar para el rendimiento y la tranquilidad. Cuando la seguridad y la velocidad deben coexistir, todo comienza con la estrategia de fijación adecuada.

Un icono que muestra un brazo robótico en color negro y azul

Fijaciones para robótica

Descubre más sobre soluciones de fijación específicas para la fabricación robótica, incluyendo robots colaborativos y robots industriales.

Más información