Compra tornillos autorroscantes plástico online
Explora nuestro surtido de tornillos autorroscantes para plástico y pide tus elementos de fijación en línea ahora.
Ir a eShopFijaciones
Descubre qué debes considerar al usar tornillos autorroscantes en materiales plásticos.

Los tornillos autorroscantes pueden formar sus propias roscas a medida que se introducen en el material base. Con el plástico, esto requiere un perfil de rosca especialmente diseñado. Los tornillos de rosca utilizados con acero, por ejemplo, podrían generar tensiones residuales en el plástico que podrían degradar la integridad estructural del ensamblaje. Puedes evitar esto con tornillos autorroscantes específicamente diseñados para aplicaciones en plástico. También te ofrecen más flexibilidad y permiten un ensamblaje rápido de componentes con menos elementos de fijación.
Explora nuestro surtido de tornillos autorroscantes para plástico y pide tus elementos de fijación en línea ahora.
Ir a eShopAl considerar los tornillos autorroscantes, el primer paso es decidir qué tipo es el más adecuado para tu aplicación específica. En general, los tornillos autorroscantes para plástico se clasifican en dos categorías: formadores de rosca y cortadores de rosca.
Para elegir la categoría correcta de tornillo, es importante entender el tipo de plástico en el que estás fijando: termoplástico o termoestable.
Los tornillos formadores de rosca generalmente funcionan mejor en materiales termoplásticos. No producen residuos porque el plástico que se desplaza para crear la rosca fluye de nuevo hacia la raíz de la rosca, resultando en un ajuste muy seguro.
Por ejemplo, el ecosyn® plast es una excelente opción para un tornillo formador de rosca para plástico. Estos tornillos están diseñados para penetrar fácilmente en el material sin causar estrés. Otras ventajas de los tornillos ecosyn® plast incluyen:
Los tornillos cortadores de rosca están diseñados para materiales termoestables. Estos tornillos eliminan material porque tienen bordes cortantes. Los tornillos cortadores de rosca tienen un ángulo de flanco más pequeño para reducir el par de instalación mientras aumentan el área de superficie, lo que resulta en una mayor fuerza de extracción.
Si tienes más preguntas sobre tornillos autorroscantes o necesitas ayuda para elegir la fijación adecuada, contacta con nosotros. Nuestros expertos te ofrecerán asesoramiento técnico, orientación personalizada y pruebas de montaje en nuestro laboratorio.