Caso de éxito

Soluciones Innovadoras de Fijación para un Sistema POS de Farmacia

Para la nueva generación del sistema de punto de venta de JDM Innovation, nos encargamos de optimizar las soluciones de fijación. Descubre cómo la estrecha cooperación desde el inicio fue clave para el éxito del producto.

Dibujo de una solución de montaje de pantalla para un sistema de punto de venta en farmacia

El desafío: la mecánica de las pantallas

Desde hace más de 35 años, JDM Innovation GmbH, con sede en Suabia, desarrolla sistemas de punto de venta (POS) especializados para el sector de la salud y atención sanitaria.  Actualmente, más de 12.000 sistemas POS están instalados en farmacias de toda Alemania. Para su última generación de sistemas, ADGKAi, la empresa colaboró con Bossard Alemania y Southco como socios estratégicos en el desarrollo de la mecánica de las pantallas, desde la concepción del producto hasta su producción en serie.

La facilidad de uso fue el enfoque principal del ADGKAi: la pantalla POS debía ser fácil de ajustar para el personal de la farmacia según sus necesidades personales, permitiéndoles al mismo tiempo mantener el contacto visual con el cliente. Otro aspecto crucial fue la capacidad de carga del soporte de la pantalla. Idealmente, su mecánica de alta resistencia debía durar toda la vida útil del producto sin necesidad de mantenimiento. Finalmente, el diseño debía ser elegante y libre de cables visibles, combinando estética moderna con rendimiento profesional.

Dos sistemas de punto de venta JDM para el mercado farmacéutico en un mostrador de ventas, vistos desde atrás.

Desarrollo conjunto para optimizar la funcionalidad

Para crear un producto altamente adaptado a las necesidades del cliente, nuestros ingenieros participaron desde el inicio en el desarrollo del sistema ADGKAi.  El soporte de pantalla fue diseñado con dos brazos equipados con la tecnología de fricción Southco, lo que permite a los usuarios ajustar y posicionar la pantalla táctil de forma continua y precisa.  Los brazos se montan a ambos lados como estructura de soporte sobre la placa base, mientras que dos adaptadores inclinables aseguran la pantalla en la parte superior, garantizando estabilidad y flexibilidad.

Uno de los mayores retos fue la conducción interna de los cables entre la pantalla y los componentes electrónicos de la base. A pesar de la complejidad, JDM optó por una solución exigente: el cableado se realiza internamente a través de los brazos y la articulación inclinable ajustable. Durante la implementación, se logró un equilibrio entre el espacio disponible y la funcionalidad, utilizando elementos de guía específicos que evitan el roce de los cables y aseguran una operación fiable a largo plazo.

Tres sistemas de punto de venta diferentes para el mercado de la salud por JDM Innovation

Cooperación estrecha como factor de éxito

La estrecha cooperación desde las primeras fases del desarrollo fue un factor decisivo para el éxito de esta solución altamente personalizada. Gracias a una colaboración fluida y continua, fue posible integrar todos los requisitos técnicos y funcionales en un diseño robusto y eficiente.  El resultado es fruto de la combinación entre nuestra experiencia técnica y un paquete integral de servicios que abarca desde la planificación de costes hasta la organización y optimización de los gastos operativos. Esta sinergia permitió hacer realidad el soporte de pantalla del sistema ADGKAi tal como fue concebido: funcional, duradero y perfectamente adaptado al entorno farmacéutico.