Fijación Know-How

Calculadoras y Conversores en Línea para Fijaciones

Nuestros calculadores y conversores están diseñados para ingenieros, técnicos, diseñadores industriales y estudiantes involucrados en el desarrollo y montaje de uniones atornilladas.

Dos ingenieros charlando y revisando resultados de pruebas juntos en un portátil en un laboratorio técnico.

Conversores de Unidades en Línea para Fijaciones

Convierte diferentes unidades de medida, como longitud, dureza, presión, etc., utilizando diferentes sistemas como CGS, SI o el sistema imperial. Organizados en áreas temáticas específicas, estos conversores agilizan el proceso de selección para una máxima eficiencia.

Calculadoras en Línea para Diseño y Montaje

¿Buscas el ajuste perfecto para tu solución de fijación? Utiliza nuestras calculadoras de diseño y montaje para dimensionar y aplicar eficazmente tu tecnología de unión.

Calculadoras en Línea para el Diseño Técnico de Tu Unión

Nuestras calculadoras para diseño técnico te ayudan a crear conexiones fuertes y confiables con tus fijaciones. Te apoyamos tanto en el dimensionamiento como en los aspectos de diseño de la tecnología de unión.


Icono de calculadora de tamaño de perno y clase de propiedad

Herramienta de cálculo

Tamaño y Clase de Resistencia Estimado para Pernos

Estime la dimensión y resistencia óptimas que debe tener un perno para tu aplicación.


Icono de calculadora de muelle de disco

Herramienta de cálculo mecánico

Calculadora de Muelles de Disco

Determine las dimensiones y propiedades de los resortes de disco según DIN 2093.

Calculadora de ahorro de costos Icono de calculadora

Herramienta de cálculo de ROI

Calculadora de Ahorro de Costes

Evalúe el potencial de ahorro para fijaciones analizando el costo total de propiedad (TCO).

Calculadora de longitud de compromiso de rosca Icono de calculadora

Herramienta de cálculo

Calculadora de Longitud de Roscado

¿Cuál es la longitud mínima requerida de enganche de rosca para aplicaciones de agujero ciego y pasante? Calcúlalo.

Torque y precarga con factor de tuerca-pulgada Icono de Calculadora

Calculadora de Par y Precarga

Consideración del Factor de Tuerca (pulgadas)

Determine el par de apriete y la precarga utilizando el factor de tuerca K para tornillos en pulgadas.


Torque y precarga con factor de tuerca y precisión de herramienta-pulgada Icono de Calculadora

Calculadora de Par y Precarga

Considerando Tuerca y Precisión de Herramientas

Determine el par de apriete y la precarga usando el factor de tuerca K y la precisión de la llave para tornillos imperiales.


Par y precarga con factor de tuerca y precisión de herramienta-calculadora métrica Icono

Calculadora de Par y Precarga

Considerando Tuerca y Precisión de Herramienta

Determine el par de apriete y la precarga usando el factor de tuerca K y la precisión de la herramienta para tornillos métricos.


Icono de calculadora de par y precarga con dispersión de fricción

Calculadora de Par y Precarga

Considerando la Dispersión en la Fricción

Calcular el par de apriete y la precarga para tornillos de cabeza y hueco hexagonal, considerando varios coeficientes de fricción.


Par y precarga para geometría y material personalizados Icono de calculadora

Calculadora de Par y Precarga

Considerando Geometría y Material Personalizados

Calcule par de apriete, precarga y presión superficial para tornillos de cabeza o hueco hexagonal y avellanados, con opciones de geometría especial y resistencia de fijación elegida.

Calculadora de par y precarga Calculator Icon

Calculadora de Par y Precarga

Calculadora Estándar de Par de Apriete y Precarga

Calcular el par de apriete, la precarga y la presión superficial para tornillos de cabeza y hueco hexagonal.

Aviso Legal

Las calculadoras de ingeniería son de uso gratuito bajo los términos y condiciones. Están diseñadas para facilitar y apoyarte en el diseño de productos y los resultados dependen de las suposiciones que proporciones. No garantizamos su precisión o aplicabilidad a tus circunstancias específicas. Por favor, contáctanos para obtener un asesoramiento de ingeniería completo.

Verifica tu Cálculo y Optimiza el Rendimiento de tu Producto