Calculadoras y conversores

Calculadora de perfil de rosca métrica

Introduce tamaño, paso y tolerancias para determinar dimensiones precisas de la rosca métrica. La calculadora asegura que los componentes encajen correctamente, cumplan estándares, requisitos de diseño y de fabricación.


Un tornillo con un accionamiento de ranura cruzada se atornilla en una placa de metal.

Calcula el perfil de rosca métrica

Los cálculos se basan en las siguientes normas:

  1. ISO 965-1:1998 – Proporciona las dimensiones generales y tolerancias para roscas métricas, incluyendo perfiles de rosca y paso.
  2. ISO 68-1:1998 – Especifica las características generales de los perfiles de rosca, incluído el diseño de las roscas métricas.
  3. ASME B1.13M-2005 – Ofrece normas para las dimensiones y tolerancias de roscas métricas, asegurando la compatibilidad con normas y prácticas de EE.UU.

Concepto básico y dimensión de rosca métrica ISO

Modelo utilizado

  1. D = diámetro mayor básico de la rosca interna
  2. D2= diámetro de paso básico de la rosca interna
  3. D3= diámetro menor básico de la rosca interna
  4. d = diámetro mayor básico de la rosca externa
  5. d2= diámetro de paso básico de la rosca externa
  6. d3= diámetro menor de la rosca externa
  7. P = paso

Valida tus cálculos y optimiza el rendimiento de tu producto