White Paper
Criterios clave para prevenir la fatiga del material
La fatiga del material se previene analizando la fatiga de bajo y alto ciclo, evaluando su impacto en el diseño de las uniones y aplicando estrategias para mitigar riesgos.
La fatiga del material, especialmente la fatiga del metal, se refierea la degradación gradual de un material debido a niveles de estrés cíclico por debajo de su límite de resistencia a la tracción. Se puede dividir en:
- Fatiga de bajo ciclo: menos de 10.000 ciclos con amplitudes de tensión que superan el límite elástico, causando una deformación plástica significativa.
- Fatiga de alto ciclo: más de 100000 ciclos con niveles de tensión generalmente por debajo del límite elástico, lo que produce principalmente deformación elástica
La fatiga de bajo ciclo es menos crítica para el diseño de uniones, pero la fatiga de alto ciclo es crucial, especialmente cuando se involucran fuerzas dinámicas.
Criterios clave
Este white paper analiza aspectos críticos en aplicaciones de ingeniería, centrándose en los efectos de las cargas cíclicas. Este fenómeno puede provocar la pérdida de precarga en las uniones, lo que puede derivar con el tiempo en el aflojamiento o la rotura de los componentes.