White Paper

7 Consejos para Elegir el Acabado de tus Elementos de Fijación

Aprende a elegir el acabado ideal para tus fijaciones. Mejora seguridad, resistencia a la corrosión y rendimiento en cada aplicación.

Seleccionar el acabado de fijación adecuado es crucial para garantizar la seguridad, la protección contra la corrosión y el rendimiento general en diversas aplicaciones. Este documento técnico analiza los acabados más utilizados por sus propiedades de protección contra la corrosión. 

Puntos clave

  1. Seguridad: Un acabado inadecuado puede comprometer la resistencia de la unión.
  2. Protección contra la corrosión: Cada acabado ofrece distintos niveles de protección frente a la corrosión.
  3. Resistencia al daño por manipulación: algunos acabados soportan daños durante la manipulación sin perder sus propiedades protectoras.
  4. Criticidad de las uniones: El acabado debe ayudar a mantener la integridad de la unión. 
  5. Funcionalidad: El acabado no debe interferir con la capacidad de ensamblaje adecuado del elemento de fijación. 
  6. Disponibilidad: del acabado seleccionado permite cumplir con los plazos y requisitos de producción. 
  7. Coste: El acabado debe equilibrar el rendimiento y las restricciones presupuestarias. 

Comprender el impacto de cada tipo de acabado  ayuda a tomar decisiones informadas que mejoran la durabilidad y fiabilidad del producto​. 


Teaser sobre la selección de un acabado para sujetadores

Descarga el White Paper gratis ahora

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.