Información Técnica

Roscas métricas ISO: Concepto, Dimensiones y Tolerancias

¿Te preguntas si es posible aplicar un tratamiento superficial adicional a tu rosca? ¿O si las piezas que deseas ensamblar se pueden atornillar sin dificultad? Aprender más sobre las roscas métricas ISO te ayudará a encontrar las respuestas.

Las tolerancias son muy pequeñas en la fabricación de tornillos. La terminología y los sistemas de ajuste pueden ser difíciles de entender. Al mismo tiempo, las dimensiones y la precisión del perfil de la rosca son cruciales para determinar factores importantes, tales como

  • si se puede aplicar un recubrimiento en la rosca del tornillo
  • si las piezas a unir se pueden atornillar juntas en el montaje sin dificultad o existe la necesidad de retrabajo
  • si la rosca puede transmitir las fuerzas para las cuales se dimensionaron los componentes

Para ayudar a responder estas preguntas, hemos recopilado la siguiente información sobre roscas métricas ISO, sus dimensiones y tolerancias.

Descargar Información Técnica


Miniatura de botón de descarga genérico con fondo blanco

Roscas Métricas ISO

Descarga nuestra guía técnica sobre roscas métricas ISO y sus dimensiones y tolerancias.

699.5 KB | pdf

Contenido

  • Información general sobre el uso del material
  • Concepto básico y dimensiones nominales según ISO 724
  • Ajuste de holgura en roscas métricas ISO según ISO 965
  • Campos de tolerancia para tornillos y tuercas comerciales
  • Límites para roscas métricas de paso grueso estándar
  • Series de selección para roscas de paso grueso según ISO 262
  • Límites para roscas métricas de paso fino
  • Series de selección para roscas de paso fino
  • Tolerancias permitidas para fijaciones de plástico

Temas Relacionados Que Podrían Interesarte