Tablas y Normas Generales

El Sistema SI: Unidades de Medida SI con Tablas de Conversión

Todo lo que necesitas saber sobre el sistema SI como descarga gratuita, incluyendo unidades básicas y derivadas del SI, tablas de conversión y más.

El SI es el sistema moderno de unidades de medida, aceptado y utilizado en todo el mundo. Comúnmente conocido como el sistema métrico, el SI se utiliza en todas las áreas de la ciencia, la tecnología y el comercio. El sistema SI está compuesto por unidades base, unidades suplementarias, unidades adicionales y prefijos.

Descargar Información Técnica


Miniatura de botón de descarga genérico con fondo blanco

Elementos de fijación: Sistema SI, Tablas, Normas

Descargue nuestro resumen del sistema de unidades SI, incluyendo información sobre unidades básicas y derivadas, tablas de conversión y una tabla de comparación de dureza según ISO 18265.

758.8 KB | pdf

Contenido

Esta información técnica, preparada por nuestros ingenieros expertos, le ofrece una visión general de las diversas unidades de medida del SI, sus abreviaturas y su relación entre sí.

La hoja de información contiene definiciones y tablas para convertir valores de una unidad de medida a otra, por ejemplo, la conversión de unidades métricas a unidades estadounidenses para longitud, peso, área de superficie y más:

  • Tabla de conversión para unidades de fuerza
  • Tabla de conversión para unidades de tensión mecánica
  • Tabla de conversión para unidades de trabajo, energía y calor
  • Tabla de conversión para unidades de potencia y flujo de calor
  • Tabla de conversión para unidades de presión para gases, vapores y líquidos
  • Conversión de las unidades a unidades SI
  • Tablas de conversión de unidades de medida estadounidenses a unidades métricas, incluyendo Fahrenheit a Celsius y Celsius a Fahrenheit
  • Secciones transversales de conductores AWG / MCM dimensiones a mm²
  • Tabla de comparación de dureza según ISO 18265
  • Resumen de normas nacionales y sus designaciones

Temas Relacionados Que Podrían Interesarte