Industrias

Soluciones de Fijación Fiables para un Ensamblaje Robótico de Alto Rendimiento

El sector de la robótica exige fijaciones resistentes a cargas dinámicas y vibraciones. Nuestras soluciones con recubrimientos avanzados garantizan durabilidad, seguridad y un rendimiento óptimo para una fabricación sostenible.

Brazo robótico en acción.

En Bossard, entendemos que la rapidez y la eficiencia son clave para llevar los robots al mercado más rápido. Nuestras soluciones multifuncionales optimizan su fabricación, mejorando la eficiencia, la producción y el ensamblaje para un rendimiento superior en todo momento. Descubre nuestras soluciones de fijación para robots industriales y robots colaborativos (cobots).

Icono de contacto

Contacta con nuestro equipo experto del sector

¿Te gustaría ponerte en contacto con nuestros expertos? Déjanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Overlay

Sujetadores para Industrias Diversas

Fijaciones para robots industriales

Impulsando el futuro de la fabricación a través de la automatización

Una imagen de un brazo robótico industrial en acción.

Los robots industriales se utilizan para tareas pesadas como el montaje, la manipulación, el paletizado, la pulverización y la soldadura. Los elementos de fijación requeridos para estos robots deben ser resistentes, a prueba de vibraciones, altamente duraderos y capaces de ofrecer una calidad consistente con una fuerte resistencia a la corrosión. 

Overlay
Una imagen de un brazo robótico industrial en acción.

Fijaciones multifuncionales para robots industriales

Fijaciones de bloqueo en cuña RO
Fijaciones de cuña: autobloqueo mediante tensión

Primer plano de un tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y brida sobre un fondo blanco.
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y brida: mayor eficiencia en su montaje.
Una tuerca de bloqueo ecosyn SEF plateada sobre fondo blanco
Tuercas de bloqueo: garantizan resistencia a vibraciones y bloqueo permanente de las uniones atornilladas.
Un tornillo ecosyn MRX sobre fondo blanco
El ecosyn® MRX es un tornillo altamente resistente a la corrosión para montaje directo en metales.
Overlay

1

/4
Fijaciones de bloqueo en cuña RO
Fijaciones de cuña: autobloqueo mediante tensión
  • Fijaciones de bloqueo en cuña RO
  • 
Primer plano de un tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y brida sobre un fondo blanco.
  • Una tuerca de bloqueo ecosyn SEF plateada sobre fondo blanco
  • Un tornillo ecosyn MRX sobre fondo blanco

Tecnología de clinchado para robots industriales


Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
Tuercas autoclínicas - Solución de fijación rápida y limpia para aplicaciones con acceso por ambos lados.
Dos pernos roscados de montaje a presión PEM sobre fondo blanco
Pernos roscados de montaje a presión: fáciles de instalar, ofrecen un rendimiento superior
Un primer plano de un separador autoclínico PEM sobre fondo blanco.
Elementos de fijación de montaje a presión: disponibles en varios tipos para la conexión perfecta
Overlay

1

/3

Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
Tuercas autoclínicas - Solución de fijación rápida y limpia para aplicaciones con acceso por ambos lados.
  • 
Una tuerca autoclínica sobre un fondo blanco.
  • Dos pernos roscados de montaje a presión PEM sobre fondo blanco
  • Un primer plano de un separador autoclínico PEM sobre fondo blanco.

Revcubrimientos para robots industriales

  • Precote®
  • Nyseal®
  • Hojuelas de zinc
  • Níquel-zinc

Siete fijaciones diversas con rosca cubiertas con recubrimiento Precote sobre un fondo blanco.
Precote®- Los recubrimientos adhesivos son los recubrimientos preliminares más seguros para piezas roscadas con requisitos de seguridad aumentados.
Un tornillo con recubrimiento Nyseal verde bajo la cabeza sobre fondo blanco
Los recubrimientos funcionales Nyseal® ahorran tiempo de montaje y costos de adquisición.
Un tornillo con recubrimiento de escamas de zinc sobre un fondo blanco.
Los recubrimientos de escamas de zinc ofrecen mejor protección y aumentan la vida útil de sus conexiones.
Tornillo con recubrimiento de zinc-níquel
Los recubrimientos de zinc-níquel son ideales para una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles.
Overlay

1

/4

Siete fijaciones diversas con rosca cubiertas con recubrimiento Precote sobre un fondo blanco.
Precote®- Los recubrimientos adhesivos son los recubrimientos preliminares más seguros para piezas roscadas con requisitos de seguridad aumentados.
  • 
Siete fijaciones diversas con rosca cubiertas con recubrimiento Precote sobre un fondo blanco.
  • Un tornillo con recubrimiento Nyseal verde bajo la cabeza sobre fondo blanco
  • Un tornillo con recubrimiento de escamas de zinc sobre un fondo blanco.
  • Tornillo con recubrimiento de zinc-níquel

Fijaciones para Robots Colaborativos

Interacción Humano-Máquina

Brazo robótico en acción con fondo blanco

Los robots colaborativos están equipados con características de seguridad especiales ya que operan junto a los humanos. Los elementos de fijación utilizados para estos robots deben ser fáciles de montar y desmontar, cumplir con estrictos estándares de seguridad y ofrecer tanto resistencia a las vibraciones como calidad consistente. 

Overlay
Brazo robótico en acción con fondo blanco

Soluciones de fijación para robots colaborativos

Primer plano de un inserto roscado para materiales de metal ligero y plástico sobre un fondo blanco.
Insertos roscados para materiales de metal ligero y plástico proporcionan alta resistencia al arranque.

3 sujetadores de acero inoxidable sobre un fondo blanco.
Sujetadores de acero inoxidable: sujetadores de acero A2 y A4 para demandas excepcionalmente altas
Primer plano de un tornillo formador de rosca metálico sobre un fondo blanco.
Los tornillos autorroscantes proporcionan alta carga de sujeción y resistencia a las vibraciones.
Un tornillo ecosyn fix sobre fondo blanco
Los tornillos ecosyn® fix son la elección principal por su fiabilidad y eficiencia.
Tornillo ecosyn® grip sobre fondo blanco
Los tornillos ecosyn® grip evitan el aflojamiento mientras aseguran la capacidad de carga completa.
Dos arandelas de bloqueo acanaladas de metal sobre fondo blanco
Arandelas de bloqueo acanaladas aseguran la conexión mediante fricción
Overlay

1

/6
Primer plano de un inserto roscado para materiales de metal ligero y plástico sobre un fondo blanco.
Insertos roscados para materiales de metal ligero y plástico proporcionan alta resistencia al arranque.
  • Primer plano de un inserto roscado para materiales de metal ligero y plástico sobre un fondo blanco.
  • 
3 sujetadores de acero inoxidable sobre un fondo blanco.
  • Primer plano de un tornillo formador de rosca metálico sobre un fondo blanco.
  • Un tornillo ecosyn fix sobre fondo blanco
  • Tornillo ecosyn® grip sobre fondo blanco
  • Dos arandelas de bloqueo acanaladas de metal sobre fondo blanco

Tecnología de remaches para robots colaborativos

Tuerca remachable en primer plano
Tuercas remachables – Soluciones sostenibles con diversas formas de cabeza y vástago
Un remache ciego de color plateado sobre fondo blanco
Remaches de rotura de vástago: soluciones rentables con extremo abierto o cerrado

Un remache estructural ciego plateado con fondo blanco
Remaches estructurales ciegos: solución fuerte para el ensamblaje estructural

Remaches rápidos sobre un fondo blanco.
Remaches rápidos: sistema de ensamblaje único diseñado para una fijación rápida y confiable de metales, plásticos, compuestos y componentes electrónicos pasivos.
Overlay

1

/4
Tuerca remachable en primer plano
Tuercas remachables – Soluciones sostenibles con diversas formas de cabeza y vástago
  • Tuerca remachable en primer plano
  • Un remache ciego de color plateado sobre fondo blanco
  • 
Un remache estructural ciego plateado con fondo blanco
  • 
Remaches rápidos sobre un fondo blanco.

Soluciones eléctricas para robots colaborativos

Primer plano de un prensaestopas de plástico sobre un fondo blanco.
Prensaestopas: protección sólida y cerrada de cables con acceso unilateral para espacios limitados.
Varios recintos industriales grises para aplicaciones eléctricas
Cubiertas industriales: instalación rápida y sencilla, reduciendo esfuerzos de mantenimiento
Cinco soluciones diferentes de montaje de cables sobre fondo blanco.
Montajes de cables – Para una instalación fácil sin tornillos
Primer plano de un conducto de cableado
Canaletas para cables: 30% de ahorro de espacio combinado con menores costos de material y mayor flexibilidad.
Un conjunto de contactos eléctricos en color azul y rojo sobre un fondo blanco.
Contactos eléctricos: garantice el rendimiento y la seguridad de equipos y componentes.
Overlay

1

/5
Primer plano de un prensaestopas de plástico sobre un fondo blanco.
Prensaestopas: protección sólida y cerrada de cables con acceso unilateral para espacios limitados.
  • Primer plano de un prensaestopas de plástico sobre un fondo blanco.
  • Varios recintos industriales grises para aplicaciones eléctricas
  • Cinco soluciones diferentes de montaje de cables sobre fondo blanco.
  • Primer plano de un conducto de cableado
  • Un conjunto de contactos eléctricos en color azul y rojo sobre un fondo blanco.

Para robótica, te apoyamos en las siguientes áreas

Una multitud de sujetadores

Proveedor Integral

Inspección de un tornillo

Laboratorios de Pruebas

Un calibre de medición midiendo un pequeño engranaje.

Ingeniería a Medida

Una imagen de estanterías de fábrica con cajas en cuatro niveles

Smart Factory Logistics

Una mano mostrando elementos de fijación y engranajes

Assembly Technology Expert

Un camión a toda velocidad

Entrega Rápida a Nivel Mundial

Descargar más información sobre fijaciones para el sector de la Robótica

Brazo robótico en acción con humanos supervisando el proceso

Folleto de robótica

Descubre nuestras soluciones inteligentes de fijación para el sector robótico. Descarga nuestro folleto sobre fabricación robótica.

1 MB | pdf
Miniatura del folleto de drones Bossard

Hoja informativa sobre drones

Los drones avanzan rápidamente en campos como la inspección, entrega, agricultura y más. Descubre las soluciones de fijación que los mantienen unidos.

1.4 MB | pdf
Robot mayordomo MIR para reposición de componentes

Historia de éxito

Aumento de la productividad en la fabricación de robots

Nuestro cliente MIR desarrolla robots móviles colaborativos que ayudan a automatizar el transporte interno. Descubra más sobre nuestra colaboración, que libera recursos y los hace más eficientes.

Más información