Fijaciones ligeras y resistentes a la corrosión para ensamblaje eficiente de baterías EV
Elementos de fijación para incrustar y pegar

Montaje fiable en materiales blandos y compuestos
- Fijaciones inteligentes con alto par de torsión y resistencia al desgarro en materiales blandos
- Pueden montarse en superficie con adhesivo o incrustarse completamente
- Se integra perfectamente en los materiales de aplicación para un acabado invisible
Insertos roscados para carcasas termoplásticas

Insertos ligeros con alta resistencia al desprendimiento
- Proporciona roscas fuertes y seguras en materiales delgados
- Adecuado para materiales termoestables y termoplásticos
- Ofrece varias opciones de instalación para una aplicación flexible
Elementos de fijación de montaje a presión

Fácil instalación – Rendimiento superior
- Altamente resistente al estrés, incluso en láminas ultrafinas
- Ideal para superficies recubiertas sin causar daños
- Sin abultamiento o deformación en la parte posterior del componente
- No es necesario volver a cortar la rosca
Tornillos multifuncionales

Fiabilidad y eficiencia mejoradas
- Menos piezas individuales para un procesamiento y montaje más rápido
- Fijación duradera y segura para un rendimiento a largo plazo
- Compatible con sistemas de alimentación automatizados en líneas de montaje
Sellado

Protección Avanzada contra la Corrosión
- Evita que la corrosión, la humedad y los contaminantes penetren en los componentes y conjuntos de la batería
- Se aplica directamente al elemento de fijación, reduciendo la necesidad de juntas tóricas, juntas de estanqueidad y selladores adicionales
- Las juntas de sellado actúan como bordes protectores en la chapa metálica, asegurando un cierre hermético seguro
Conjuntos de tuerca/arandela

Arandela preensamblada para ahorrar tiempo y costos
- Mantiene la estabilidad de la carga de sujeción incluso bajo variaciones extremas de temperatura
Tornillos SEM

Combinaciones de tornillo-perno/arandela para ensamblajes de barras colectoras
- Las arandelas cónicas evitan la pérdida de carga de sujeción debido a las fluctuaciones de temperatura en las uniones de alta tensión
- Las arandelas planas evitan la incrustación en materiales blandos como el cobre, comúnmente utilizado en ensamblajes de barras colectoras