Soluciones de fijación EV

Vehículos Eléctricos: Carrocería

En aplicaciones para carrocería (BiW), la estabilidad estructural y la fiabilidad son esenciales para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Carroceria en vehículos eléctricos

Las soluciones de fijación para estructuras BIW en vehículos eléctricos deben ser de alta resistencia, anticorrosivas y cumplir estrictos estándares de seguridad.

La facilidad de montaje y desmontaje es clave. Para diseños BiW innovadores, recomendamos pernos de soldadura, tornillos flow drill, remaches estructurales y clinchado de gran diámetro.

Estas soluciones de fijación BiW ofrecen montaje rápido por un solo lado, alta resistencia estructural y compatibilidad con automatización avanzada.

Overlay

Sujetadores para Industrias Diversas

Fijación segura y resistente para BiW optimizando seguridad, automatización e integridad estructural

Pernos de soldadura

Una varilla de metal plateada y un perno roscado de color cobre están colocados sobre un fondo blanco.

La soldadura de pernos fija elementos metálicos como espárragos y pasadores a otra superficie con un arco rápido.

  • No se requieren agujeros, por lo tanto, no hay fugas ni debilitamiento del sustrato del material por perforación, punzonado, etc.
  • Amplio rango de uso desde Ø 2 mm hasta Ø 25 mm.
  • Alto nivel de automatización disponible.
  • Acceso a las piezas desde un solo lado.

Ir a eShop

Overlay
Una varilla de metal plateada y un perno roscado de color cobre están colocados sobre un fondo blanco.

Clinchado de gran diámetro

Dos grandes diámetros de tecnología de clinchado para vehículos eléctricos

Fijación de clinchado endurecido para mayor resistencia de la rosca

  • Alta resistencia a la expulsión y al par de torsión
  • No se producen tensiones térmicas.
  • Menores preocupaciones debido al medio ambiente, entorno de trabajo más limpio
  • Montaje limpio, sin salpicaduras de soldadura

Ir a eShop

Overlay
Dos grandes diámetros de tecnología de clinchado para vehículos eléctricos

Tecnología de autoperforado, tornillos Flow Drill

Un conjunto de tornillos para combinar perforación y formación de roscas

Combinación de perforación y formación de roscas

  • Montaje rápido por un solo lado
  • Remaches autoperforantes: sin zona de calor en el material durante la instalación
  • Tiempo de montaje reducido a un minuto
  • Tornillos Flow Drill: Alta resistencia al aflojamiento

Overlay
Un conjunto de tornillos para combinar perforación y formación de roscas

Remaches de rotura de vástago estructurales


Un remache estructural ciego plateado con fondo blanco

Solución robusta para ensamblajes estructurales

  • Perfecto para aplicaciones de alta resistencia
  • Un elemento de fijación para hasta cuatro remaches
  • Acceso por un solo lado
  • Remache de gran diámetro
  • Fijación duradera y confiable

Ir a eShop

Overlay

Un remache estructural ciego plateado con fondo blanco
Remaches estructurales ciegos: solución fuerte para el ensamblaje estructural

Descarga el folleto para más información sobre fijación para vehículos eléctricos

Miniatura del folleto de vehículos eléctricos de Bossard

Folleto para Vehículos Eléctricos

Descarga nuestro folleto detallado con soluciones inteligentes de fijación para el sector de los vehículos eléctricos.

4.1 MB | pdf