Fijaciones rápidas, seguras y ligeras para exteriores de EV, que garantizan un fácil mantenimiento
Tuercas remachables

Solución sostenible basada en la deformación controlada
- Instalación ciega: Fijación altamente eficiente con acceso unilateral
- Fácil montaje en agujeros mal preparados o de gran tamaño
- Sin deformación de la pieza de trabajo
- No se requiere preparación de la superficie
- Las tuercas remachables especiales son ideales para paneles de nido ligeros, plásticos y otras estructuras de difícil acceso
- Bajo costo de instalación: No se necesitan herramientas o equipos costosos
Clips de ajuste de plástico y elementos de fijación a presión

Fijación rápida de paneles y molduras
- No se requiere atornillar, taladrar ni soldar
- Fácilmente desmontable para mantenimiento
- Se adapta a diversas orientaciones y tamaños de paneles
Clips de ajuste metálico y tuercas en U

Montaje estable pero flexible
- No se requiere atornillar, taladrar ni soldar
- Adecuado para aplicaciones de alta temperatura
- Disponibles múltiples tratamientos de superficie para diferentes entornos de montaje
Elementos de fijación de compensación de tolerancia

Montaje preciso y rápido
- Permite conexiones ajustadas por fuerza
- Ideal para ubicaciones de montaje de difícil acceso
- Compensa las altas tolerancias de fabricación