Soluciones de Fijación EV

Vehículos Eléctricos: Interior

Dentro de los vehículos eléctricos, se hace hincapié en la comodidad de conducción y la seguridad de los pasajeros. Los asientos, el tablero y los sistemas de infoentretenimiento deben soportar el desgaste diario.

Vehículos Eléctricos Interior Visual

Nuestros elementos de fijación personalizados para interiores de vehículos eléctricos ofrecen una serie de beneficios para los fabricantes. Cumplen con los requisitos de construcción ligera, así como con la exigente combinación de diseño y funcionalidad asociada a este entorno. Además, pueden utilizarse con una variedad de materiales y están disponibles en diferentes colores.

Las técnicas de fijación recomendadas para el diseño innovador de interiores de vehículos eléctricos incluyen MM-Welding®, que utiliza energía ultrasónica para crear una fuerte conexión positiva por fricción entre los materiales.

Overlay

Sujetadores para Industrias Diversas

Fijaciones duraderas y ligeras para EV, seguras, elegantes y fáciles de montar.

MM-Welding®

Soluciones de soldadura ligera para interiores de vehículos eléctricos

Plataforma de solución de fijación inteligente para materiales ligeros

  • Procesos rápidos y confiables con un tiempo de ciclo que suele ser inferior a 1 segundo
  • Alta resistencia mecánica en materiales ligeros o combinaciones de materiales híbridos
  • Sin limitaciones para piezas rotacionalmente simétricas, gran diversidad de formas
  • En líneas generales no es necesario taladrar previamente, no se necesita pegamento
  • Posibilidad de integración en piezas funcionales
  • Solución ideal para muchos materiales compuestos y tejidos diferentes

Ir a eShop

Overlay
Soluciones de soldadura ligera para interiores de vehículos eléctricos

Clips y ojales

Varios clips y ojales para instalaciones rápidas y seguras.

Diseñado para instalaciones rápidas y seguras

  • No se requiere atornillar, taladrar ni soldar
  • Los pasacables evitan la abrasión de los cables por bordes afilados
  • Reducción del esfuerzo circunferencial, lo que resulta en un alto par de deslizamiento y fuerza de extracción
  • Tuerca de goma: resistente a vibraciones, eléctricamente aislada, proporciona efecto de sellado

Ir a eShop: Clips | Grommets

Overlay
Varios clips y ojales para instalaciones rápidas y seguras.

Enrutamiento de cables y tubos

Varias soluciones de enrutamiento de cables

Para el montaje y protección de cables

  • Abrazaderas para cables especiales con fuerza de sujeción extra alta y resistencia a la vibración
  • Elementos de fijación multifuncionales para un montaje eficiente y altas fuerzas de sujeción
  • La protección de cables especialmente desarrollada para vehículos eléctricos ofrece una excelente protección mecánica y previene aún mejor los ruidos adicionales de traqueteo

Ir a eShop

Overlay
Varias soluciones de enrutamiento de cables

Descarga el folleto para más información sobre fijación para vehículos eléctricos

Miniatura del folleto de vehículos eléctricos de Bossard

Folleto para Vehículos Eléctricos

Descarga nuestro folleto detallado con soluciones inteligentes de fijación para el sector de los vehículos eléctricos.

4.1 MB | pdf