Elematic – Manejo de cables

El manejo de cable Elematic cubre el cableado y el sistema de fijación, incluyendo cinchos y accesorios, soportes de cable, y mangas trenzadas entre otros. Entre los productos destacan los cinchos 2-lockTM y el cincho Belturing destacan por su seguridad y ensamble con productividad.

  • Cinchos de serie estándar
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos de serie estándar

Este es el estilo más popular y ofrece la mayor selección de cinchos Elematic.

Elematic Cinchos de serie estándar
  • Diferentes industrias en OEM, MRO, o construcción.
Elematic Cinchos de serie estándar
  • Rango de agrupación de 75 hasta 1000 mm con rango de anchura de 2,2 a 12,5mm
  • Diseño de una sola pieza con dispositivo de bloqueo
  • Mayor selección de estilos, materiales, y tamaños
  • Viable para aplicaciones de interior o exterior

  • Cinchos 2-LOCK™
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos 2-LOCK™

Los cinchos 2-LOCK™ están hechos de PA 6.6 y vienen con un doble diente de metal fabricado de acero inoxidable 316. Este innovador sistema de bloqueo con patentado, sobre la jaula de acero inoxidable concede un rendimiento mecánico superior. 2-LOCK™ combina la máxima resistencia de tensión con el menor esfuerzo de inserción.

Elematic Cinchos 2-LOCK™
  • Instalaciones eléctricas
  • Cableado industrial
  • Construcción de paneles
  • Aplicaciones especiales

Elematic  Cinchos 2-LOCK™
  • Fácil de usar
  • Instalación de baja temperatura ( -40 ºC a +60 ºC)
  • Mayor resistencia tensional
  • Esfuerzo de inserción bajo
  • Excelente rendimiento mecánico
  • Bordes redondeados para una aplicación segura
  • Resistencia UV (color negro)

  • Cinchos Belturing Plus
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Cinchos Belturing Plus

Los cinchos Belturing plus son para aplicaciones de exterior especialmente bajo condiciones climáticas especiales, y bajo prolongada exposición a rayos UV. El material específico, tecno polímero, proporciona una resistencia extra a rayos UV de al menos 10 años en regiones de irradiación solar, tal como el Sur de Europa. Además de esto, la instalación en temperaturas de hasta -30 °C son posibles de realizar.

Elematic Cinchos Belturing Plus
  • Instalaciones eléctricas
  • Fotovoltaica
  • Cableado industrial
  • Automotriz
  • Aplicaciones de uso rudo
  • Construcción de paneles
  • Aplicaciones especiales
  • Usos en exterior

Elematic Cinchos Belturing Plus
  • Excelente resistencia a rayos UV, fuerza tensional estable
  • Alta resistencia a los disolventes aromáticos, aceite y grasa
  • Resistencia en bajas temperaturas (min. -30ºC)
  • Diseño único con dientes externos evitan daños en insulacion.
  • Baja absorción de humedad

  • Montajes de cables bidireccionales
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Montajes de cables bidireccionales

Las bases de montaje de cables bidireccionales Elematic se utilizan para el anclaje de cables a cualquier superficie lisa, incluso en las aplicaciones más severas.

Elematic Montajes de cables bidireccionales
  • Uso en exterior
  • Zonas radiantes solares
  • Industria alimenticia
  • Industria farmacéutica

Elematic Montajes de cables bidireccionales
  • Resistente a los rayos UV o detectable (detector de metales o Rayos X)
  • Disponible en ABS blanco o negro
  • Con o sin adhesivo
  • Amplia gama de dimensiones
  • Adecuado para aplicaciones de espacio limitado

  • Mangas trenzadas
  • Aplicaciones
  • Características
Elematic Mangas trenzadas

Las mangas trenzadas protegen y agrupan los cables. Están disponibles en poliéster o en poliamida 6. El material es resistente a la abrasión y a los agentes químicos. Las mangas trenzadas son utilizadas para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia a las llamas y una baja toxicidad por humo.

Elematic Mangas trenzadas
  • Instalaciones electrónicas
  • Telecomunicaciones
  • Industria ferroviaria

Elematic Mangas trenzadas
  • Protección flexible de cable
  • Fácil inserción y deslizamiento de un grupo de cables
  • Se puede cortar con un cortador de calor, para evitar deshilacharse al final del hilo