UNA AUTÉNTICA NOVEDAD MUNDIAL: Pasadores de elevación con rosca de Halder
Los pasadores de bloqueo de bola y los pasadores de elevación roscados son elementos de carga robustos de uso rápido y fácil, con los que se pueden elevar cargas pesadas de forma rápida y segura. El acreditado pasador de bloqueo de bola es ya muy conocido y ha demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones industriales. En cambio, el pasador de elevación roscado es una auténtica novedad mundial: Sólo se requiere una rosca métrica adecuada para obtener una fijación segura en la pieza de trabajo.
Pasadores de elevación con rosca y grillete giratorio
El grillete giratorio siempre se alinea en la dirección de tracción durante la elevación sin que el pasador gire. Como resultado, el dispositivo de elevación de carga no se sale de la rosca y el componente puede elevarse con seguridad.
Montaje
Los pasadores roscados para roscas métricas pueden utilizarse en roscas que cumplan con el calibre.- Presione el botón y manténgalo presionado.
- Introduzca el pasador de elevación roscado.
- Suelte el botón. (El botón debe volver de nuevo a su posición inicial).
- Gire el pasador de elevación roscado con la mano hasta que se apoye completamente en la superficie de contacto.
- Asegúrese de que los segmentos roscados encajan en la rosca de sujeción.
Desmontaje
- Gire el pasador roscado de soporte aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
- Presione el botón y manténgalo presionado.
- Retire el pasador roscado de elevación.
- Suelte el botón.
La seguridad ante todo
|