MM-Welding® – Unión inteligente de materiales ligeros
La tecnología MM-Welding® es una innovadora técnica de fijación que utiliza la energía ultrasónica para crear una conexión segura por fricción en materiales porosos, estructuras de láminas, materiales en sándwich, moldeados por inyección y a presión. Para ello, se utilizan elementos termoplásticos en forma de varilla o de anillo para fijar los componentes.
Caracteristicas:
Uniones significativamente más fuertes que con muchos otros métodos de fijación
Se puede utilizar sin preajustar para asumir la tolerancia
Procesamiento limpio, ya que no se requieren materiales adicionales ni tratamiento previo de las superficies, y no se producen residuos
Control estadístico del proceso, que garantiza la calidad de las fijaciones individuales
La tecnología se utiliza en una amplia gama de procesos industriales y en otros sectores, como el médico y la industria del mueble
Aprovecha el impulso de la digitalización y optimiza procesos - Mira el video
LiteWWeight® Pin
Aplicaciones
Características
Se trata de una categoría de elementos de fijación con un proceso de montaje de fácil acceso por un lado, diseñados para realizar una fijación rápida y fuerte en estructuras de sándwich con patrones internos de panal o similares.
Aplicaciones típicas: Revestimiento del suelo de los coches de pasajeros, escudos térmicos, revestimientos de los pasos de rueda, revestimientos del techo, NVH
Ciclos de tiempo muy rápidos
Alta resistencia gracias a la integración reforzada en la matriz de la fibra
Geometrías tridimensionales simples y más completas (debido a que la dirección de movimiento del elemento de fijación sólo está en la dirección z)
Posibilidad de integración ideal en estructuras textiles
LiteWWeight® Lotus Abalone
Aplicaciones
Características
MM-Welding® LiteWeight® y Lotus Abalone aceleran considerablemente el montaje del componente de clip macho. No es necesario perforar/cortar y elimina la necesidad de conectar dos componentes separados. Este clip también puede fijarse al suelo/alfombra después de que el aislamiento acústico se haya fijado a la parte trasera del suelo/alfombra.
Clip de una sola pieza en lugar de varios componentes
Tiempo de cliclo reducido
Reducción de costes gracias a la rapidez del proceso y al menor número de piezas a manipular
Clip de dos piezas en una sola pieza
No se necesita un agujero previo
Elimina el riesgo de que el agujero sea demasiado grande y la pieza se mueva
Elimina el riesgo de que la alfombra se mueva
Eliminar la tolerancia necesaria para los agujeros
No hay ruido de los elementos inferiores debido al espacio entre el orificio y la pieza
Elimina el riesgo de que el agua/humedad suba por la alfombra desde el agujero
Se necesita el acceso desde un solo lado
LiteWWeight® zEPP
Applicaciones
Características
LiteWeight® zEPP es una tecnología de fijación rápida y eficaz para todos los materiales de polipropileno expandido (EPP) basada en el innovador proceso MM-Welding®.
Soluciones estándar para una amplia gama de densidades de EPP
Puntos de atornillado resistentes y fiables en EPP, incluso en lugares críticos
Adecuado para aplicaciones exigentes de movilidad y automoción
Para los componentes EPP de la logística y el transporte
Para funcionalizar construcciones HVAC y NVH hechas de EPP y materiales similares
Ciclos de tiempo muy rápidos (~1 segundo)
Elevada fuerza de extracción gracias al óptimo anclaje con el material EPP
Es posible una transmisión de par muy elevada gracias a la geometría "Anti-Turning" específica de MM-Welding®.
Integración total en el sustrato
Es posible la colocación directa en el borde del material
La altura máxima reducida del elemento de fijación aumenta la libertad de diseño
Aplicable a todos los rangos de densidad
No es necesario hacer perforaciones previas
LiteWWeight® Double Pin
Applicaciones
Características
Este elemento de fijación está diseñado para realizar una unión rápida y fuerte y se puede diseñar directamente para tornillos de plástico, con una rosca interna métrica o incluso con un agujero pasante. El sistema de fijación se compone de un manguito, una corredera y, opcionalmente, un inserto metálico, que puede seleccionarse en función de la aplicación.
Para la conexión en paneles sándwich ligeros de aramida, polipropileno, etc.
Paneles de nido de abeja Nomex para aplicaciones aeroespaciales: En la industria aeroespacial, la certificación es crucial para la aceptación de cada pieza. La clavija doble LiteWeight® incluye materiales estándar para el sector aeroespacial, y es un sustituto ideal para el encolado cuando el contenido del material complica el proceso de certificación.
Paneles de polipropileno en forma de panal: Las cavidades internas de los paneles de polipropileno en forma de panal dificultan la instalación de conectores estándar como los tornillos, ya que no tienen una estructura a la que agarrarse. El LiteWeight Double Pin® está diseñado para sujetarse fuertemente a este tipo de material, y si es necesario permite la inclusión de un hilo metálico.
Gran versatilidad: puede contener un orificio de paso, un orificio roscado o un inserto metálico (M3 a M8)
Rápido proceso de instalación de < 0,7 segundos
Alta resistencia gracias a la creación de un bloqueo de forma en la capa superior y una conexión de soldadura convencional en la capa inferior
Posibilidad de integración total en el sustrato
Se pueden conseguir fuerzas de extracción superiores a ~ 2000 N mediante la integración profunda en el material HCB
Fijación InWWerse®
Aplicaciones
Características
Partiendo del innovador proceso MM-Welding®, la tecnología de fijación InWWerse® lleva las ventajas y características ya probadas en la industria a otro apasionante campo de aplicaciones. Los ingenieros de MM-Welding® han desarrollado un novedoso sistema de fijación que permite establecer con precisión un punto de conexión de carga inmediata sobre sustratos termoplásticos.
Para crear puntos de conexión en piezas finas de polímero
Ideal para polímeros termoplásticos con o sin refuerzo
Son posibles las conexiones discretas. No son visibles las marcas ni el elemento de fijación en el lado transversal
Adecuado para piezas decorativas y estructurales en la industria del automóvil, la aviación o industria del ferrocarril
Tiempo de procesamiento muy rápido de sólo 1 segundo
Adecuado también para espesores de pared finos
No es necesario hacer agujeros previos o pasantes
Fuerte bloqueo de la estructura gracias a su innovador diseño en forma de cráter
InWWerse® Disc
Aplicaciones
Características
Solución de fijación para la unión de termoplásticos distintos, así como de materiales muy finos (< 2,5 mm) sin crear marcas. Mediante el uso de la exclusiva tecnología de ultrasonidos MultiMaterial-Welding® proporciona un procesamiento muy rápido y fiable, superior a la unión adhesiva en muchas aplicaciones.
Adhesión de componentes poliméricos de paredes finas
Ideal para polímeros termoplásticos con o sin refuerzo
Posibilidad de conexiones discretas. No se ven las marcas ni el aspecto de la fijación en el lado visible
Adecuado para piezas decorativas y estructurales en la industria del automóvil, la aviación o el ferrocarril
Uso para combinaciones de polímeros convencionales no soldables
Piezas de polímero de paredes finas sin afectar a la superficie opuesta
Ciclos de tiempo muy cortos
La tecnología MM-Welding® esta basada en la tecnología patentada WoodWelding® de WoodWelding SA y está licenciada por MultiMaterial-Welding AG, Suiza. MM-Welding® utiliza la tecnología WoodWelding® únicamente en el sector del transporte.
Matthias Mitter
Head of Product Management / Category Manager Welding
Phone +43 732 257700 34
Soluciones de fijación para materiales compuestos y plásticos
Los materiales compuestos y los plásticos son materiales de referencia en muchas aplicaciones. En este white paper, conocerá las tecnologías disponibles y las diferentes opciones para crear soluciones.